Fix-o-Rail-installatiekast

Veelzijdig, efficiënt en eenvoudig te installeren

 

Of het nu gaat om nieuwbouw, renovatie of uitbreiding; de Fix-o-Rail-installatiekast bieden voor elke toepassing een geschikte oplossing. De Fix-o-Rail-lijn kent een tweetal series: de Fix-o-Rail 150 en de compacte Junior-versie.   

 

Eerstgenoemde is verkrijgbaar in configuraties van één tot vier rijen (18 tot 72 modules), die respectievelijk een nominale stroom van 80 A en zelfs 100 A kunnen voeren. Daarmee zijn de kasten perfect op hun plek in het mkb als horeca, bedrijfshallen en kleinere kantoren, maar ook in de luxe woningbouw. 

Het kleinere broertje, de Fix-o-Rail Junior, vindt daarentegen voornamelijk zijn weg naar stand alone toepassingen, commercial buildings, unitbouw, leisure-toepassingen en bijruimtes van woningen; eigenlijk op alle plekken waar een extra stroompunt nodig is. Deze compacte verdeler is verkrijgbaar in zowel 4 modules (32 A) als 8 modules (63 A). 

 

Meer veiligheid en installatiegemak

Hoewel beide varianten verschillen qua capaciteit, kennen ze ook veel overeenkomsten. Veiligheid is gegarandeerd dankzij de hoogwaardige kunststof die voor het ontwerp gebruikt is en de 650°-gloeidraadtest doorstaat. Verder  

Ook qua installatie en onderhoudsgemak blinken beide series uit. Zo vereenvoudigen voorpersingen de installatie, net als de kabelinvoer via de achterzijde van de kast. Daarnaast zijn de Fix-o-Rail-verdelers voorzien van een uitneembaar DIN-railframe dat met een paar schroeven los te draaien is. En dankzij de (optioneel) doorzichtige delen zijn de apparaten ook visueel eenvoudig te controleren. Meer gemak dus, en dat voor vrijwel elke situatie. 

 

213278s_1gepo

Bent u op zoek naar ondersteuning of aankoopinformatie?

Voordelen

Kenmerken

2-2022_FOR150_webimage

Toepassingen

    • Woningbouw
    • Unitbouw
    • Kantoorgebouwen, winkels, horeca 
    • Zowel nieuwbouw, renovatie en uitbreiding

    Samenstelling

    Een Fix-o-Rail 150(Junior) verpakking bevat naast de kast:

    • Aardrail (schroefloos)
    • Kabelinvoerplaat
    • Een afdekstrip
    • 7 isolatiedopjes

    Ter aanduiding van de stroomkringen:

    • Etiketstroken
    • Blad legendes
    • Gebruiksaanwijzing

     

    Afmetingen  in millimeter (hoogte x breedte x diepte)

    Fix-o-Rail 150

    • 18 modules - 270 x 355 x 150
    • 36 modules - 450 x 355 x 150
    • 54 modules - 600 x 355 x 150
    • 72 modules - 750 x 355 x 150

    Fix-o-Rail Junior

    • 4 modules 170 x 90 x 100
    • 8 modules 170 x 175 x 120

    Normen

    • EN 61439-3 - EN 60670-24
    • CE gemarkeerd
    • Halogenen worden niet opzettelijk toegevoegd en worden niet verwacht aanwezig te zijn

    Tools en support

    Select region / language