Select Language
  • Nederlands

Aqualux

Langere levensduur & betere performance

Logo VanLien

Het robuuste en slagvaste design van Aqualux maakt deze noodverlichting geschikt voor de meest uitdagende locaties zoals sporthallen, zwembaden, parkeergarages en zelfs buitenterreinen. Deze noodverlichting is slagvast (IK10), gemaakt van krasbestendig polycarbonaat en waterresistent. Hoe donker, groot, hoog of veeleisend de omgeving ook is: Aqualux wijst de weg.  

De Aqualux kan op twee manieren worden toegepast: als vluchtrouteaanduiding én als vluchtrouteverlichting. Deze veelzijdigheid is handig en vereenvoudigt de installatie. Dankzij de renovatie uitvoering is het armatuur makkelijk toe te passen met accessoires die het beste bij de omgeving passen. Kies daarom een van de extra opties: een lichtsensor of een vorstbestendige uitvoering, geschikt voor omgevingen tot -25°C.   

Het veelzijdige armatuur kan op zowel plafonds als muren bevestigd worden. De nieuwe lichtperformance zorgt ervoor dat de ruimte goed verlicht is en het pictogram helder zichtbaar, waar u ook staat. 

Kenmerken 

  • Stof- en waterbestendig (IP65) 
  • Aantrekkelijke modulaire behuizing van aluminium met IK10-classificatie 
  • Vorstbestendige uitvoeringen voor omgevingen met lage temperaturen 
  • Een verbeterde LED performance 
  • Ook beschikbaar met Naveo®Pro en DALI 
  • Ni-MH batterij technologie

Belangrijkste voordelen  

Makkelijk te installeren en vervangen 

  • Makkelijke upgrade van bestaande installaties met de LED renovatieset 
  • Eén versie voor zowel vluchtrouteaanduiding als -verlichting
  • Verlaging van onderhoudskosten dankzij de uitvoeringen met Naveo®Pro en DALI 

Energie efficiënt 

  • Ni-MH batterij technologie vermindert de impact op het milieu 
  • Hoge performance 
  • Goede lichtverdeling
Aqualux led light
Aqualux 9PAA00000147889
Aqualux 9PAA00000147880

Hulp en advies nodig bij het realiseren van uw project?

ABB VanLien wijst de weg

Productvariaties Aqualux



Technische documentatie

Certificaten



Hulp bij installatie


Referentieprojecten

Referentie Rob Peetoom VanLien ABB
Kapsalon Rob Peetoom

Kapper - Rotterdam

Referentie Artis VanLien ABB
Artis

Dierentuin - Amsterdam

Referentie Snowworld VanLien ABB
Snow World

Indoor skicentrum – Zoetermeer

Referentie Treinstation Rotterdam VanLien ABB
Treinstation

Nederlandse Spoorwegen – Rotterdam

Referentie Q-Park VanLien ABB
Q-Park

Parkeergarages – Amsterdam

Referentie Markthal VanLien ABB
Markthal Rotterdam

Parkeergarages – Rotterdam


Tools en support



  • Neem contact op

    Verstuur uw aanvraag en wij nemen zo snel mogelijk contact met u op.

    Neem contact op

Select region / language