Select Language
  • Nederlands

Hiled

Krachtig en betrouwbaar



Zelfs op grote hoogte uiterst effectief en flexibel

Hiled is uitermate geschikt voor hoge ruimtes in bijvoorbeeld kantoren met vides, sportgebouwen, evenementenlocaties en locaties met distributie- en lichte industriefuncties. Hoe hoog het gebouw ook is: Hiled noodverlichting wijst op grote hoogte de weg. Hiled heeft een eenvoudig ontwerp en een krachtige lichtbundel die zelfs bij plafondhoogtes boven de 12 meter zeer effectief is. Hiled is tot 20 meter toepasbaar. Met minimale armaturen behaalt u zo een maximale lichtspreiding. De lamp kan 360 graden worden gedraaid om elke omgeving te verlichten. Omdat de lamp wordt vastgezet met een afdekkapje, is per ongeluk bewegen of van richting veranderen na installatie niet mogelijk. 

Het afgesloten IP65 loop-in/loop-out kabelsysteem beschermt de voeding ook onder extreme omstandigheden.

Daarnaast biedt Hiled diverse montagemogelijkheden (kabelgoot,- pilaar-, hangend, plafond- en wandmodel). Ook dat maakt Hiled dé efficiënte, praktische oplossing in industriële omgevingen met hoge plafonds.   



Accessoires 

De inbouwkit voor armaturen maakt montage van Hiled noodverlichting nog eenvoudiger.  

Hiled wijst de weg
VanLien/ABB Hiled vluchtrouteverlichting

Hulp en advies nodig bij het realiseren van uw project?

VanLien/ABB wijst de weg

Voordelen

  • 360° graden roteerbare lamp
  • Tot 20 meter hoogte toepasbaar
  • Minimale armaturen, maximale lichtspreiding
  • Vanwege IP65-kabelsysteem geschikt voor veeleisende omgevingen
  • Verschillende montage mogelijkheden: kabelgoot, pilaar, inbouw met inbouwkit, hangend, plafond en wandmodel

Productvariaties van Hiled


Technische documentatie


Productvideo


Hulp bij installeren


Referentieprojecten

Referentie Lochal VanLien ABB
LocHal

Bibliotheek, kunstcentrum en horeca - Tilburg

Referentieproject Cool Port VanLien/ABB
Kloosterboer Cool Port

Rotterdam

Referentieproject Van Gelder fruit VanLien/ABB
Van Gelder groente fruit

Ridderkerk

Referentieproject Laurentius Ziekenhuis VanLien/ABB
Laurentius Ziekenhuis
Noodverlichting
Sportcentrum Valkenhuizen

Tools en support



  • Neem contact op

    Verstuur uw aanvraag en wij nemen zo snel mogelijk contact met u op.

    Neem contact op
Select region / language