Indulux

Vluchtrouteaanduiding die de omgeving met industrieel design versterkt



Strakke en krachtige noodverlichting in één fraai industrieel ontwerp

Indulux biedt het beste van twee werelden in één ontwerp. Deze serie vluchtrouteaanduiding en -verlichting wijst krachtig de weg in een fraai, roestvaststaal, industrieel design. Zelfs onder extreme omstandigheden blijft Indulux stof- en waterbestendig.

Indulux is ideaal voor omgevingen waar het het industrieel design versterkt. Gebouwen met open plafonds, zoals de markthal in Rotterdam. 

Indulux wijst de weg

Voordelen

  • Eenvoudig te installeren
  • Stof- en waterbestendig (IP68)
  • Voor montage op plafond en wand
  • Slagvast (IK10) 
  • Betrouwbaar in extreme omstandigheden
  • Eenvoudig onderhoud met de uitschuifbare module
  • Voorkomt stof intern od extern dankzij een IP68-ontwerp en cilindervorm.
  • Klasse II armatuur met beperkte oppervlaktetemperatuur, geschikt voor omgevingen waar ophoping van geleidend stof mogelijk is, volgens EN 60598-2-24, D-markering.
  • Geschikt voor reiniging onder druk.
De Indulux heeft een ultrabestenige buitenkant (IK10) en is geschikt voor verschillende soorten reinigingsmiddelen: P3-Topax 990 (Bacteriedodend vloeibaar ontsmettingsmiddel in overeenstemming met de biociderichtlijn, voor de voedingsmiddelenindustrie), Topaz CL1 (Schuimend gechloreerd alkalisch reinigingsmiddel voor oppervlaktereiniging in de voedingsmiddelenindustrie), Topaz AC5 (Schuimend zuur reinigingsmiddel voor het reinigen en ontkalken van oppervlakken in de voedingsmiddelenindustrie). Neem voor andere producten contact met ons op.

Corrosiebestendig en bestand tegen vijandige omgevingen dankzij de roestvrijstalen tips en klemmen en polycarbonaat buis.
Indulux Vluchrouteaanduiding VanLien ABB

Hulp en advies nodig bij het realiseren van uw project?

VanLien/ABB wijst de weg

Productvariaties van Indulux


Technische documentatie


Productvideo's


Hulp bij installeren


Referentieprojecten

Referentie Esprit VanLien ABB
Esprit

Kledingwinkel – Rotterdam

Referentie Campus Hoogvliet VanLien ABB
Campus Hoogvliet

Middelbaar onderwijs – Rotterdam


Tools en support



  • Neem contact op

    Verstuur uw aanvraag en wij nemen zo snel mogelijk contact met u op.

    Neem contact op
Select region / language