Optilux
Projectdekkend bij renovaties in noodverlichting, nu ook verkrijgbaar in Eco versie
Een duurzame noodverlichting, ontwikkeld voor een circulaire toekomst. Via ons circulaire netwerk halen wij gebruikte producten terug en beoordelen zorgvuldig hun kwaliteit. Tot wel 70% van de kunststof onderdelen krijgt een tweede leven, waardoor afval sterk vermindert. Met Optilux Eco kiest u voor betrouwbare veiligheid én tot 30% minder CO₂-uitstoot.
Designklassieker Optilux is de nummer 1 keuze voor renovatieprojecten waar deze serie vluchtrouteaanduiding al wordt gebruikt. Met de nieuwe Eco versie is daar nu een duurzame keuze optie bij gekomen.
Voor alle andere toepassingen zijn onze series Evago of Movion ook zeer geschikt.