Select Language
  • Nederlands

Previx

Snelle, praktische en compacte vluchtrouteaanduiding en - verlichting


In slechts drie minuten eenvoudig geïnstalleerd voor optimale veiligheid

Snel, praktisch en eenvoudig te installeren dat is Previx ten voeten uit. En dat maakt Previx zo breed toepasbaar. Binnen slechts drie minuten monteert of installeert u deze compacte serie vluchtrouteaanduiding en -verlichting met een ruime spacing van ruim 13 meter op 3 meter hoogte. Met een adapter sluit u dit armatuur net zo eenvoudig aan op een willekeurig stekerbaar installatiesysteem. Snel en doeltreffend dus. Previx wordt zo nog breder toepasbaar, onder andere in de utiliteitsbouw. Zo worden bijvoorbeeld veel (basis)scholen uitgerust met Previx. 

Previx noodverlichting VanLien ABB

Accessoires 


Met de universele renovatiekits van VanLien/ABB switcht Previx in een handomdraai van FL-armaturen naar duurzame led-technologie. Zonder gedoe: u hoeft plafonds niet geheel te vervangen en de kits zijn geschikt voor veel verschillende gatmaten. Dat beperkt het aantal aanpassingen aanzienlijk. 
Previx wijst de weg

Voordelen

  • Razendsnel installeren
  • Eenvoudige montage
  • Minimaal zichtbaar inbouwarmatuur
  • Vluchtrouteaanduiding biedt 70% dekking door bijgeleverde pictogram ‘vluchtroute rechtdoor’

Hulp en advies nodig bij het realiseren van uw project?

VanLien/ABB wijst de weg


Productvariaties van Previx



Technische documentatie



Hulp bij installeren



Referentieprojecten

Referentie XENOS VanLien ABB
XENOS

Warenhuis – Oud-Beijerland

Referentie De Kruidentuin VanLien ABB
De Kruidentuin

Gezondheidscentrum - Barendrecht



Tools en support



  • Neem contact op

    Verstuur uw aanvraag en wij nemen zo snel mogelijk contact met u op.

    Neem contact op
Select region / language