PrimEvo+

Gebouwd voor eenvoud

De nieuwe generatie PrimEvo+ is beschikbaar in twee varianten: de IP42 en IP65 variant. Beide armaturen hebben een lichtsterkte van 380 lm en een IK10-slagvastheid om aan alle eisen te voldoen. Het vernieuwde ontwerp geeft de armatuur een moderne uitstraling en kan worden toegepast als vluchtrouteaanduiding en -verlichting. Het armatuur sluit naadloos aan op uw bestaande noodverlichtingsinstallaties. 

PrimEvo

Belangrijkste voordelen 

+ Design

  • PrimEvo+ is compacter, met voldoende ruimte voor bekabeling zodat installatie eenvoudig blijft. 
  • Twee varianten IP42 en IP65. 
  • Slagvast, standaard IK10.

+ Modulair  

  • Een armatuur voor vluchtrouteaanduiding en -verlichting. 
  • Kan worden geïnstalleerd aan de wand of aan het plafond, als inbouwarmatuur of opbouwarmatuur. 
  • Dubbelzijdige uitvoering mogelijk met accessoire.

+ Eenvoudige installatie 

  • Dankzij de vijf kabelinvoeren geschikt voor vrijwel elke situatie. 
  • Voorzien van een centreergat voor nauwkeurige uitlijning.
  • Standaard geleverd met een tweedelige pictogramsticker. 
  • Montage op inbouwdoos mogelijk. 

Hulp en advies nodig bij het realiseren van uw project?

VanLien/ABB wijst de weg

Productvariaties PrimEvo+


Technische documentatie

Certificaten

Tools en support

Hulp bij installatie



  • Neem contact op

    Verstuur uw aanvraag en wij nemen zo snel mogelijk contact met u op.

    Neem contact op
Select region / language