SACE Tmax T - UL
Laagspanning gesloten vermogensautomaat van 400 A tot en met 3000 A
Tmax T5 tot en met Tmax T8 hebben verschillende testen doorstaan betreffende de UL 489 om te kunnen voldoen aan de UL standaard en UL keurmerk. Certificering volgens de UL 489 heeft ook betrekking op de accessoires
Tmax T5 en Tmax T6 zijn de vermogensautomaten met de beste prestatie/grootte verhouding. Tmax T5 biedt een maximum kortsluitwaarde van 150 kA bij 480 V en 100 kA bij 600 V.
Tmax T5 en Tmax T6 hebben dezelfde diepte wat zorgt voor een eenvoudige positionering in de verdeler en maken gebruik van dezelfde interne accessoires.
Thermisch-magnetisch en elektronische trip units maken de Tmax T5 en de Tmax T6 geschikt voor zowel AC als DC applicaties.
Tmax T7 is verkrijgbaar in twee versies tot en met 1200 A, handmatige mechanische bediening of in gemotoriseerde uitvoering.
De elektrische kenmerken zijn hetzelfde als de rest van de serie met een maximale kortsluitwaarde van 100 kA bij 480 V en 65 kA bij 600 V. Afhankelijk van de toepassing kan er voor een trip unit gekozen worden met instellingen via dip-switches of elektronisch met LCD scherm.
Tmax T8 is er in 2000 A, 2500 A en 3000 A met een kortsluitwaarde van 125 kA bij 480 V en 100 kA bij 600 V. Het is voorzien van de trip unit PR331/P of PR332/P, dezelfde elektronische trip units als die van de Tmax T7, gergaraneerd hoogwaardig om te kunnen voldoen aan alle wensen in de installatie.
Vormgeving optimaal aangepast aan de prestatie, tot en met 2500 A standaard voorzien van vooraansluiting, de 3000 A uitvoering is voorzien van vertikale achteraansluitingen.
Tmax gesloten vermogensautomaten zijn getest en gecertificeerd volgens de UL 489 en CSA C22.2 en voldoen eveneens aan de IEC. Hierdoor zijn ze een optimale oplossing voor diegene die een product zoekt die wereldwijd leverbaar en geaccepteerd is.