SACE Tmax T

Een complete serie gesloten vermogensautomaten tot en met 3200 A.

Alle vermogensautomaten, zowel 3-polig en 4-polig zijn geschikt voor vaste montage, Tmax T4 en T5 zijn ook in plug-in leverbaar en Tmax T4, T5, T6 en T7 zijn ook in uitrijdbare versie leverbaar.

  • Hoog afschakelvermogen in compacte uitvoering
    Hoge kortsluitwaarden zijn gegarandeerd bij verschillende voltages zonder dat er compromissen hoeven te worden gesteld in de bouwgrootte.

  • Flexibel in gebruik
    Thermischmagnetische- en elektronische trip units zijn verkrijgbaar voor AC/DC of alleen AC. Het is mogelijk trip units uit te wisselen en dezelfde vermogensautomaat te behouden wat spaart in de aanpassingskosten.

  • Geavanceerde beveiliging
    Een complete serie van elektronische trip units is geschikt voor verschillende niveaus van beveiliging, zelfs het verbeteren van de selectiviteit warden, met algoritme voor vroegtijdige fout herkenning en voorkoming van fouten.

Bent u op zoek naar ondersteuning of aankoopinformatie?

Nieuws

Productaanbod

Ontdek meer

Tools en support

Gerelateerde producten