SACE Tmax XT

eXTra bijzonder

De Tmax XT gesloten vermogensautomaten zijn compact, veelzijdig, betrouwbaar en bieden meer veiligheid. De serie bestaat uit vier bouwgroottes: XT1, XT2 tot en met 160A en XT3, XT4 tot en met 250A.

  • Hoog afschakelvermogen in compacte uitvoering
    eXTra limiterende karakteristieken maken besparing in koper en een kleinere bouwvorm mogelijk
  • Gebruiksvriendelijk en flexibele installatie
    Met speciale reeks accessoires en een vernieuwde oplossing voor elektronische trip units is de Tmax XT aan te passen aan verschillende scenario's
  • Geschikt voor iedere applicatie
    Tripunit voor energiemeting, motorbeveiliging en generator beveiliging als aanvulling op Modbus communicatiemodule voor integratie in controlesystemen
  • Verhoog veiligheid van de gebruiker
    Breed scala aan sloten en hangslot opties, plug-in en uitrijdbare versies versnellen onderhoud en verbeterde diagnosemogelijkheden om gebruiksklare informatie te hebben over de status van de breakers
tmaxxt-new-group_392x261

Ben je op zoek naar ondersteuning of aankoopinformatie?

Nieuws

Ons aanbod

Tools en support

Producten en documenten

Gerelateerde producten

Select region / language