Visualisering- en besturingssoftware

Ekip Connect is een visualisering- en besturingssoftware die meer haalt uit de elektronische trip units

Ekip Connect is een software die ontworpen is om data uit te wisselen uit één of meerdere trip units die:

  • Assisteert bij ingebruikname van het systeem: alle systeemparameters en beveiligingsdrempelwaarden kunnen snel worden ingesteld dankzij de gemakkelijke en intuïtieve navigatie pagina's van de software
  • Staat snelle toegang tot diagnose toe: het is mogelijk om opnames van events, alarmmeldingen en aanspreken van de beveiliging te raadplegen en te downloaden, waardoor identificatie van het probleem wordt vergemakkelijkt
  • Maakt het mogelijk het communicatienetwerk te testen: Ekip connect verzorgt een automatische scan van Modbus RS-485 of Modbus TCP netwerk en bepaald of de vermogensautomaten coorect zijn aangesloten. In het geval van fouten signaleert het incorrecte configuraties van de communicatie parameters (adres, baud rate, parity)

Ekip Connect onderscheidende karaktristieken zijn:

  • Integratie met DOC elektrisch ontwerpsoftware: aanpassingen en instellingen die zijn berekend door de DOC software kunnen worden gedownload direct in de trip unit waardoor ingebruiknametijd wordt gereduceerd en de kans op fouten wordt beperkt
  • Eenvoudig verbonden: Ekip trip units die zijn voorzien van Modbus TCP Ekip COM modules kunnen direct via EtherNet worden benaderd
  • Multimedia: Ekip Connect is ontworpen voor PC's, tablets en smart phones
  • Automatische update via internet: wanneer verbonden met internet, houdt de software in de gaten of er nieuwe updates zijn

Wanneer Ekip Connect wordt gebruikt in combinatie met de test- en programmeerunit Ekip T&P, zijn meer functies mogelijk. Pre-set en klantspecifieke testen kunnen worden uitgevoerd en testrapporten zijn direct beschikbaar en te downloaden.