Ekip View

Ekip View is een visualisatie software voor apparaten die verbonden zijn met communicatie netwerken die gebruik maken van het Modbus RTU of Modbus TCP protocol.

Het is de ideale tool voor alle applicaties waarbij het volgende gewenst is:

  • op afstand bedienen van het systeem
  • visualiseren van het verbruik
  • foutdetectie van het systeem
  • verdeling van het energieverbruik van de verschillende processen en afdelingen
  • plannen van preventief onderhoud

Hieronder de belangrijkste kenmerken:

  • Engineeringsvrije en klaar voor gebruik software. Ekip view begeleidt de gebruiker in de herkenning en configuratie van de beveiligingen zonder dat een complex toezichtsysteem nodig is
  • Dynamisch controlepaneel. Na het automatische scannen van het netwerk, voor elk apparaat wat is gevonden, stelt Ekip view een dynamisch symbool voor die de meest belangrijke informatie (status, metingen, alarmmeldingen) kan tonen. De uitgebreide bibliotheek van symbolen maakt het mogelijk het hele systeem in detail uit te werken
  • Analyse van trends. Trends van stromen, vermogen en power factors van het heden en uit het verleden kunnen grafisch worden weergegeven en worden geëxporteerd naar Microsoft Excel voor gedetailleerde analyserapporten.
  • Rapporten. Geavanceerde rapporten kunnen worden gegenereerd over systeem en communicatie diagnoses. Dankzij de alarmmelding optie kan de gebruiker de meest belangrijkste informatie via SMS of e-mail ontvangen
  • Dankzij de Ekip View webserver functionaliteit kan men via het internet toegang krijgen tot de installatie