InLine II

Klaar voor de toekomst

Toekomstvaste oplossing
Met de ITS2 monitoring-unit biedt InLine II nu ook cloud-connectiviteit met ABB Ability™ Energy & Asset Management. De ITS2 monitoring-unit is eenvoudig en intuïtief te installeren en met Ekip Connect is de configuratie in een ogenblik een feit.

Installatiecomfort en -gemak
InLine II is leverbaar in twee verschillende uitvoeringen: de ruimtebesparende ZLBM en de ZHBM waarbij stroomtrafo’s eenvoudig geïnstalleerd kunnen worden. De brede keus uit accessoires en kabelklemmen – aansluitvlag of kabelaansluitklem, zorgt voor flexibele installatie.
De InLine II met geïntegreerde ITS2 beschikt over alle meet- en monitoringfuncties en vergt daarmee 80% minder installatietijd vergeleken met externe energiemeters.

Hoge mate van persoonlijke veiligheid
De beschermingsgraad is IP30 (voorkant). InLine II is een snelle en veilige vervanging voor NH-zekeringhouders. Met de ITS2 monitoring-unit beschikt u bovendien over een elektronische zekering monitoringfunctie. Daarmee wordt niet alleen de operationele status van de zekeringen gemonitord maar ook een waarschuwingsmelding gegeven wanneer een zekering is doorgebrand.
Inline II

Bent u op zoek naar ondersteuning of aankoopinformatie?

Highlights

Tools en support

Gerelateerde producten

Select region / language