SlimLine XR

Zekeringlastscheidercassette


De SlimLine lastscheiders met zekeringen voldoen aan de hoogste hedendaagse eisen voor zekeringlastscheiders met een uniek veiligheidsconcept.
Dankzij het unieke ontwerp van de contacten en het compacte formaat, is de installatie veilig , snel en gemakkelijk.

Voor het op afstand bedienen en uitlezen zijn er ook versies van de SlimeLine XR verkrijgbaar met motorbediening, elektronische zekeringsbewaking (EFM) en geïntegreerde energiemeter ITS2. 
 
Bepaar installatietijd, - ruimte en -kosten
De SlimLine XR cassette heeft plug-in contacten, geleiderails en grote aansluitruimte voor kabels die het installeren een stuk gemakkelijker, sneller en veiliger maken. Zowel horizontale als vertikale montage is mogelijk.

Veilige bediening
Dankzij de betrouwbare statusindicatie, de mogelijkheid voor het afsluiten van de hendel met hangsloten en IP41 kan er veilig bediend worden.
Slimline XR

Ben je op zoek naar ondersteuning of aankoopinformatie?

Nieuws

Tools en support

Gerelateerde producten

Select region / language