Select Language
  • norsk

Messeguide - Energiovervåking - Underfordeling

Avanserte kompaktbrytere og utstyr for energiovervåkning .

ABB tilbyr i dag avanserte kompaktbrytere og utstyr for energiovervåkning ned på kursnivå i underfordelinger. Dette gjør det mulig og hente opp å dele viktige energi og tilstandsdata med lokale systemer eller skytjenester. Store datamengder blir satt sammen i oversiktlige grafer, figurer og illustrasjoner slik at man raskt kan gjøre gode tolkninger og ta riktige beslutninger.

Dataene samles inn via Modbus RTU og/eller Modbus TCP/IP og videresendes med Ekip HUB, som er en gateway opp mot ABB’s skytjeneste.

Skyen på messeplaten symboliserer skytjenesten ABB Ability™ Energy and Asset Manager, som er en skyplatform hvor all data lagres trygt, slik at sluttbruker kan overvåke anlegget via nettleser, når som helst og hvor som helst. Skytjenesten er laget i samarbeid med Mirosoft Azure hvor cybersikkerhet er tatt på største alvor.

Noen ganger er det mest hensiktsmessig å overvåke dataene fra et lokalt system eller i et lokalt nettverk. Dette kan løses ved å benytte seg av den innebyggede webserveren i ABB Ability™ Edge Industrial Gateway eller benytte monitoren og kontrollenheten Lite panel, som vises på messevegg for hovedtavler. Ved hjelp av Lite panel kan man i tillegg til overvåke og styre anlegget. Dette gjøres via en berøringsskjerm med tydelige farger som er enkel å manøvrere på.

Effektbyteren på denne veggen er av typen Tmax XT i byggestørrelse XT2. Tmax XT serien har det siste nye innen vernteknologi som støtter nominell strøm fra 40A-1600A. Dette er digitale vern som fåes med farget berøringsskjerm for enkel manøvrering, energimåling, bluetooth og støtte for fremtidige softwareoppgraderinger, ved behov for større funksjonalitet. Under ethernet-svitsjen avbildet på messeveggen, ser vi SCU100, QA/S og EQ-målere. SCU100 er ABB’s ”siste skrik” innen overvåkning og kontroll på forbrukerkurs-nivå. Kontrollenheten SCU100 samler inn og beregner energimålinger og informasjon fra opptil 16 energi- og effektmålere, i tillegg til 96 sensorer og digitale kanaler. Ekstern overvåking via LAN eller RS485 med innebygget webserver. Med EQ-matic (QA/S) kan man via M-Bus eller Modbus RTU hente inn data fra kWt- og andre målere ute i  anlegget (vannmålere for eksempel). EQ-matic kan dele data med ABB AbilityTM Energy Manager, men har også egen webserver for lokalt energioppfølgingssystem. kWt-måler (EQ-målere) fra ABB (ABB Energy Meters), er MID-godkjent og leveres med et bredt utvalg av funksjoner. kWt-målerne A41, A43, A44, B21, B23 og B24 kan i tillegg dele data med ABB AbilityTM Energy Manager via M-Bus eller Modbus RTU.

Fordeler og funksjoner:

  • Med energiovervåking har man kontroll over energiflyten i anlegget og kan oppdage energityver som man tidligere ikke hadde forutsetninger for å oppdage.
  • All data samles på et sted. Data er enkle å tolke og tilgjengelig i din nettleser, hvor som helst og når som helst.
  • Systemet settes opp ved hjelp av en gratis programvare som søker opp tilkoblet utstyr og opprettet kommunikasjon mellom enhetene. Man trenger ikke å programmere systemet selv.
  • Kompaktbryterne fra Tmax XT serien har høy nøyaktighet, mulighet for oppgradering og energimåling.
  • SCU100 er en fleksibel og skalerbar løsning for kommersielle og industrielle områder. Frittstående system eller integrert i ABB Ability™ Energy and Asset Manager.
  • QA/S er et kompakt og nettbasert løsningstilbud for applikasjoner i segmentet energiledelse/-effektivitet som gjør det mulig for kunder å registrere, visualisere og behandle submåledata. Det er en enkel, bruksklar løsning for opptak, visualisering og analysering av energi- og forbruksdata.
  • EQ-energimålere er utformet som mellommålere og tilbyr et bredt spekter av funksjoner for utallige bruksområder. Målerne finnes i flere varianter: en- eller trefasemåling, for direkte- eller trafo-måling.

Teknisk informasjon:

  • ABB Ability™ Edge Industrial Gateway samler data fra lavspenningsprodukter over Modbus TCP/IP og Modbus RTU. Kan tilkobles opp til 45 Modbus TCP/IP og 15 Modbus RTU enheter. Kan tilkobles internett med nettverkskabel, Wi-Fi og 3G/4G. Har egen modell med webserver, hvis man ønsker eget lokalt system isteden for skytjeneste.
  • Ekip Com Hub støtter opptil 15 feltbussenheter på Modbus RTU eller 15 på Modbus TCP/IP, og er en kommunikasjonsmodul for kompaktbrytere i kobinasjon med modulboks (som vist på messevegg), eller kommunikasjonsmodul som puttes i egen kassett i toppen på større kompaktbrytere (XT5 og XT7) og luftbrytere (Emax 2).
  • ABB Ability™ Energy and Asset Manager er en digital tjeneste som henter inn data fra lavspenningsprodukter og visualiserer disse i nettleseren med kjente grafer og figurer. Her kan man blant annet lese av energi, strøm, spenning, effekt, THD, bryterstatus, alarmer, dokumentasjon med mer. Systemet støtter mange av ABB sine produkter, men også utvalgte produkter fra andre leverandører. Denne porteføljen øker stadig. Systemet er fleksibelt, skalerbart og kan dele data med andre system ved hjelp av REST API.
  • Lite Panel er en 7’’ berøringsskjerm som kan visualisere data fra 20 Modbus TCP/IP og 8 Modbus RTU-enheter samtidig. Her kan man lese av målinger som strøm, spenning, effekt, energi, frekvens, effektfaktor, harmoniske ogteknisk informasjon slik som antall operasjoner, kontaktslitasje og status.
  • Tmax XT2 har digitale vern som støtter nominell strøm fra 40A-1600A. De lages i tre versjoner, Ekip Touch som er det enkleste digitale vernet, Ekip Touch Measuring som har energiovervåking, og Ekip Hi-Touch som er det mest avanserte vernet. Alle disse tre har oppgraderingsmuligheter via ABB sin softwareportal ABB Ability Marketplace, og kan oppgraderes med det siste nye innen vernteknologi om ønskelig.
  • SCU100 er en kontrollenhet som samler og beregner energimålinger og informasjon fra opptil 16 energi- og effektmålere, i tillegg til 96 nåværende sensorer og digitale kanaler. Ekstern overvåking via LAN eller RS485 med innebygget webserver.
  • QA/S henter inn data frakWt-målere og andre målere ute ianlegget via M-Bus og Modbus RTU. EQ-matic kan dele datamed ABB AbilityTM Energy Manager, men har også egen webserver for lokalt energioppfølgingssystem.
  • EQ -målere fra ABB (ABB Energy Meters), er MID-godkjent og leveres med et bredt utvalg av funksjoner. kWt-målerne A41, A43, A44, B21, B23 og B24 kan i tillegg dele data med ABB AbilityTM Energy Manager via M-Bus eller Modbus RTU.

Oppsummert:
- Samle inn data fra hele distribusjonen, fra automatsikring til hovedbryter.
- Digitale lavspenningsprodukter for høy fleksibilitet, nøyaktighet og skalerbarhet.
- Lekkert design, berøringsskjermer og fargeskjermer for enkel manøvrering.

Linker ABB Ability™

ABB Energy Meters A41 A42 - User Manual
MANUAL (eng)

ABB Energy Meters A41/A42 - User Manual

Andre linker

ABB Ability Energy and Asset Manager bannerbilde250
WEBSIDE (eng)

ABB Ability™ Energy and Asset Manager

FILM ABB Ability Marketplace
FILM (eng)

ABB Ability Marketplace™ – an online portal to ABB’s ecosystem of digital solutions and services

Select region / language