ABB-free@home® flex przegląd funkcjonaności

Sterowanie pomieszczeniem prostsze niż kiedykolwiek wcześniej

keyvisual_flex_b2c_lowres_1183x510

Dzięki ABB-free@home® flex sterowanie pomieszczeniem staje się łatwiejsze niż kiedykolwiek wcześniej. W nowej wersji konfiguracja sterowania odbywa się za pomocą prostego połączenia Bluetooth.

Wszystko jest możliwe dzięki doskonałej technologii - czterem elektronicznym mechanizmom podtynkowym i trzem inteligentnym elementom sterującym do sterowania oświetleniem i żaluzjami z wyłącznikiem czasowym. Dostosuj ustawienia urządzeń ABB-free@home® flex do swoich indywidualnych potrzeb za pomocą aplikacji. Co więcej, bez wymiany sprzętu, sterowanie pomieszczeniem można rozszerzyć na inteligentny dom. Opcjonalny System Access Point gwarantuje dostęp do szeregu funkcji ABB-free@home® dla urządzeń sieciowych lub do interakcji z ABB-Welcome, Philips Hue, Alexa, Sonos. Dodatkowo można dodać czujnik ruchu z ABB-free@home® flex, którego można ustawić indywidualnie - z między innymi, symulacją obecności w celu ochrony przed włamywaczami.

Przykłady zastosowań

ABB-free@home_flex_product_banners_390x195_20211213_jp

Ogród

Nie ma cieplejszego powitania niż rozświetlony w całej okazałości ogród. Jednak oświetlenie zewnętrzne to znacznie więcej niż tylko element wystroju. Dzięki szerokiej gamie scen świetlnych i funkcji automatycznego włączania i wyłączania, system ABB-free@home® flex gwarantuje bezpieczeństwo oraz precyzyjne ustawienie natężenia światła zależnie do pory dnia, pogody i pory roku.

  •  Różne sceny oświetleniowe są łatwe do wywołania
  • Wygodna, automatyczna funkcja włączania i wyłączania w połączeniu ze zintegrowanym zegarem astronomicznym
  • Zwiększone bezpieczeństwo w ciemności dzięki oświetleniu zewnętrznemu
 

Schody

Istotny element konstrukcyjny w przestrzeniach mieszkalnych. Bezpieczeństwo na nich jest wyjątkowo ważne a oświetlenie odgrywa dodatkową rolę. Z rękami pełnymi zakupów nie musimy martwić się o włączenie światła. Czujnik ruchu ABB-Wächter® 180 flex comfort z wieloma soczewkami włączy światło automatycznie.

  • Cztery poziomy wykrywania obejmują cały obszar klatki schodowej
  • Efekt oszczędzania energii dzięki funkcji automatycznego włączania i wyłączania
 

ABB-free@home_flex_product_banners_390x195_20211213_jp2


ABB-free@home_flex_product_banners_390x195_20211213_jp4

Łazienka

Rano - oświetlenie ciepłe i jasne, wieczorem - przyciemnione i nastrojowe. Jeśli chodzi o łazienkę, wymagania oświetleniowe nie mogą być bardziej zróżnicowane.
Dzięki połączeniu czujników ruchu i ściemniaczy, ABB-Wächter® 180 flex comfort Sensor z soczewką Select tworzy indywidualne natężenie świetła w harmonii z naszym naturalnym biorytmem.

  • Konfigurowalne ustawienia oświetlenia, dostosowane do pory dnia i sytuacji
  • Funkcja ściemniacza wspiera naturalny biorytm i zapewnia zrównoważone zużycie energii elektrycznej.
 

Pokój dziecięcy

W nocy śpij spokojnie – i nie wstawaj do rana! Dzięki podwójnemu elementowi sterującemu, ABB-free@home® flex można włączać i wyłączać oświetlenie, a także włączyć ustawione sceny świetlne, takie jak tryb Good Night, który automatycznie przyciemnia światło w pokoju dziecięcym. W ten sposób twoje małe aniołki są bezpieczne, gdy zajrzysz do nich wieczorem nie musisz zapalać jasnego oświetlenia.

  • Podwójny element sterujący z funkcją włączania i wyłączania i konfigurowalnymi scenami świetlnymi
  • Nastrojowe oświetlenie zapewniające spokojny sen
 

ABB-free@home_flex_product_banners_390x195_20211213_jp3

Kontrola za pomoca aplikacji


ABB-free@home_flex_app_banners_400x200_20211213_jp2

Asortyment produktów ABB-free@home® flex można łatwo kontrolować za pomocą aplikacji ABB-free@home® Next. Oznacza to, że sterowanie pomieszczeniem jest szczególnie łatwe w konfiguracji i obsłudze, aby dopasować je do potrzeb użytkowników oraz wymagań przestrzennych pomieszczenia.

  • Przyjazne sterowanie
  • Prosta i intuicyjna konfiguracja
  • Pomieszczenia i funkcje można kategoryzować według potrzeb
  • Ocena statusu domu
  • Przegląd kolejnych działań systemowych
  • Aktualne dane pogodowe z internetu


Możliwość dostosowania na każdym poziomie

extension level 1

1. Pojedyncza operacja

Za pomocą tylko jednego centralnego elementu dla różnych funkcji masz wygodny sposób indywidualnego sterowania żaluzjami, oświetleniem i czujnikami ruchu za pomocą telefonu komórkowego lub tabletu.
W ten sposób możesz łatwo kontrolować swoje indywidualne potrzeby.

extension level 2

2.Sterowanie pomieszczeniem

Dla komfortu w domu, który jest niewidoczny, ale poprawia jakość mieszkania każdego dnia. Dzięki naszemu inteligentnemu sterowaniu pomieszczeniem, funkcje można indywidulanie synchronizować, łączyć kilka urządzeń ze sobą. Dokładnie dopasować ustawienia do stylu życia domowników. 

 
 
extension level 3

3. Sterowanie domem

Większa wygoda przy użyciu tego samego systemu - System Access Point ABB-free@home®. Dzięki temu, sterowanie jednym pomieszczeniem można łatwo przekształcić w kompletny system inteligentnego domu bez konieczności instalowania nowego sprzętu. Nasz inteligentny system jest idealny zarówno do modernizowanych projektów budowlanych jak i nowych budynków.  

 
 

Zaufany partner


Sonos_Logo2

Inteligentne połączenie między urządzeniami Smart Home firmy ABB a systemem dźwięku multiroom do muzyki, filmów i telewizji firmy Sonos zamienia całe pomieszczenie w system audio.

Bosch_Logo

ABB i największy w Europie producent sprzętu AGD - BSH-Hausgeräte, tworzą sieć połączonych urządzeń. Od teraz twoja zmywarka, pralka czy piekarnik połączone są z inteligentnym systemem sterowania ABB-free@home®. 

Philips_Logo

ABB i Philips nadają oświetleniu inteligentnego domu nowe impulsy dzięki innowacyjnym rozwiązaniom technicznym. Tutaj koncentrujemy się na połączeniu sterowania oświetleniem z lampami LED.

Miele_Logo
ABB wraz z marką premium urządzeń kuchennych Miele integruje technologię systemów budynkowych dla inteligentnego domu również ze światem urządzeń domowych.

Dowiedz się więcej

Select region / language