ABB-free@home® flex

Sterowanie pomieszczeniem prostsze niż kiedykolwiek wcześniej

free@home-flex-main-image

Dziś inteligentne domy składają się z systemów, które dostosowują się do indywidualnego stylu życia mieszkańców – inteligentnego, dostosowanego do ich potrzeb oraz zrównoważonego. I to jest dokładnie to, co oferują nasze sterowniki pokojowe. Elastyczne pojedyncze operacje ABB flexTronics®, sterowanie urządzeniami ABB-free@home® flex i sterowanie pomieszczeniem ABB-free@home® flex można w dowolnym momencie rozszerzyć, dzięki czemu idealnie nadają się do nowych i remontowanych budynków. W końcu nie ma dwóch takich samych domów.

 

Produkty i informacje


Prosta instalacja

Funkcje

  • Ochrona: bezpieczne i szybkie łączenie przewodów elastycznych i sztywnych

  • Regulowany pierścień nośny: kompensuje drobne nierówności podczas montażu

  • Nieduże mechanizmy: mierzące zaledwie 25 mm, w puszkach instalacyjnych jest dużo miejsca na kable i zaciski

  • Jednolity interfejs: istnieje kilka opcji łączenia czujnika i elementu wykonawczego

  • PlusWire: nowoczesne rozszerzenie z jeszcze większą możliwością dostosowania 

flexible installation illu

Możliwości rozwiązań FLEX

Różne poziomy rozbudowy gwarantują od samego początku wszechstronną elastyczność i indywidualność instalacji. Poszczególne poziomy rozbudowują instalację. Oznacza to, że poszczególne funkcje, pomieszczenia lub cały system można łatwo rozbudowywać i dostosowywać do swoich potrzeb. Nie ma znaczenia czy instalacja została przygotowana pod automatykę czy nie. Nieważne czy jest to nowy dom, czy mieszkanie. Możemy rozbudowywać system FLEX prawie w każdej instalacji. 

ABB-free@home_flex_banners_390x195_20211213_jp

ABB flexTronics® - pojedyncza funkcja

Pojedyncza funkcja zawiera wszystko, co jest potrzebne do rozszerzenia funkcjonalności o sterowanie urządzeniami inteligentnymi, w kolejnym etapie.

  • Pojedyncza funkcja nie zależna od innych urządzeń. Indywidualna praca mechanizmów

  • Znajoma obsługa jak w przypadku konwencjonalnych mechanizmów elektronicznych

  • Dodatkowe funkcje, takie jak pamięć wartości, pozycji dla łączników kołyskowych

ABB-free@home_flex_banners_390x195_20211213_jp2

ABB-free@home® flex - sterowanie urządzeniem

Łączenie aplikacji z Bluetooth umożliwia zdalne sterowanie kilkoma mechanizmami.

  • Samodzielna praca mechanizmów elektronicznych

  • Zdalne sterowanie i konfiguracja odpowiedniego mechanizmu przez aplikację za pomocą Bluetooth

  • Kilka mechanizmów można skompilować w jeden projekt w aplikacji, aby uprościć przełączanie między urządzeniami

ABB-free@home_flex_banners_390x195_20211213_jp3

ABB-free@home® flex - sterowanie pomieszczeniem 

Sterować pomieszczeniem można bezprzewodowo lub przewodowo. Mechanizm łączy różne funkcje ze sobą w jedną instalację.

  • Łączenie mechanizmów w sieć przez standard PlusWire lub free@home® Wireless

  • Nie jest wymagany systemowy punkt dostępowy (System Access Point)

  • Do połączenia bezprzewodowego wymagana jest rejestracja myABB (Virtual System Access Point)

ABB-free@home_flex_banners_390x195_20211213_jp4

ABB-free@home® flex - sterowanie domem

ABB-free@home® steruje całym domem – wewnątrz i na zewnątrz, w każdym pomieszczeniu, a nawet w ogrodzie.

  • Łączenie mechanizmów w sieć przez PlusWire lub free@home® Wireless

  • Połączenie bezprzewodowych elementów sterujących do punktu dostępu do systemu ABB-free@home®

  • Możliwość pracy w sieci z pełną funkcjonalnością taką jak sterowanie głosowe, dostęp z zewnątrz i wiele innych… (wszystko to co oferuje system ABB-free@home)


Skorzystaj z naszej aplikacji ABB-free@home® Next


ABB-free@home_flex_app_banners_400x200_20211213_jp

Oczywiście jesteśmy także przygotowani na przyszłość wirtualnie. Instalacja cyfrowa, indywidualna konfiguracja, a następnie rozszerzenie do kompletnego sterowania domem - potencjał aplikacji ABB-free@home® umożliwia to wszystko. Od inteligentnego sterowania pojedynczym pomieszczeniem po sterowanie całym domem na zewnątrz, a nawet poza domem.

Funkcje aplikacji:

  • Kontrola oświetlenia
  • Kontrola żaluzji
  • Zdalne starowanie
  • Regulator czasowy
  • Ustawienia wstępne sceny / pozycje czasów pozostawania
 

Aplikacje i narzędzia


Najważniesze wydarzenia

Select region / language