Korzyści

welcome_advantages_header

Bazujące na nowoczesnej technologii systemy ABB‑Welcome i ABB‑Welcome IP oferują idealne połączenie elastyczności, komfortu i stylu. Nowoczesne systemy domofonowe są łatwiejsze i wygodniejsze zarówno w montażu, jak i użytkowaniu. Dzięki szerokiej gamie zaawansowanych rozwiązań system ABB‑Welcome (IP) spełnia najwyższe wymagania dotyczące komunikacji i bezpieczeństwa.

Komfort


Dzięki intuicyjnemu interfejsowi korzystanie z panelu zewnętrznego oraz wewnętrznego nie wymaga wczytywania się w skomplikowaną instrukcję obsługi. Przyciski z czytelnymi symbolami i płynna reakcja na ich naciśnięcie sprawiają, że system ABB‑Welcome (IP) szybko staje się lubianym elementem domowej codzienności. Wygodne funkcje komunikacji między modułami mieszkaniowymi a portiernią/stanowiskiem ochrony/administracją osiedla podnoszą zadowolenie z użytkowania lokalu.

comfort

 

Prostota


Dobre wzornictwo to nie tylko atrakcyjny wygląd, ale także funkcjonalność. Elementy systemu ABB‑Welcome (IP) zaprojektowano w nowoczesnym i eleganckim stylu. Jednocześnie system jest łatwy do wdrożenia z różnymi opcjami. System domofonowy ABB‑Welcome można zamontować nie tylko w nowo powstającym budynku, ale także w już istniejącym, łącząc go z działającymi w nim systemami. Proste uruchomienie i uniwersalne wzornictwo zapewniają wysoki komfort, harmonię i estetykę.

welcome_advantages_simpl_390x292

 

Bezpieczeństwo


Poczucie wolności i bezpieczeństwa. Systemy domofonowe ABB zapewniają niezbędne bezpieczeństwo we wszystkich rodzajach budynków. Lokatorzy budynków wyposażonych w niezawodne stacje zewnętrzne mają swobodę wyboru w zakresie metod kontroli dostępu, rozszerzonego monitorowania wideo i wielu innych funkcji.

wc_post_out1663_a1_2_H

 

Dopasowanie


Sposób działania produktu zależy od trybu ustawień. System ABB‑Welcome został zaprojektowany według prostej koncepcji: modułowa konstrukcja z jak najmniejszą liczbą części.

Dwa opcjonalne warianty — Welcome i Welcome IP — gwarantują elastyczność pozwalającą na ich zastosowanie w dowolnym projekcie. ABB‑Welcome IP nadaje się do każdego obiektu — od domu jednorodzinnego poprzez budynki wielorodzinne po mieszkalne lub biurowe wysokościowce. Dzięki eliminacji ograniczeń przestrzennych ten innowacyjny system można ciągle rozbudowywać praktycznie bez ograniczeń, dodając coraz to nowe rozwiązania.

welcome_advantages_modul_390x292

 

Informacje o systemie

Select region / language