Ograniczniki przepięć

Ochrona urządzeń elektrycznych

Szukasz wsparcia lub informacji sprzedażowej?

Produkty z linii OVR chronią systemy i urządzenia elektryczne przed przejściowymi skokami napięcia i impulsami wywołanymi przez wyładowania atmosferyczne. Niektóre poważne udary, na przykład uderzenia piorunów, mogą oznaczać przepływ napięcia o wartości tysięcy woltów, powodując natychmiastowe lub nawracające usterki urządzeń. Jednakże uderzenia piorunów i zakłócenia w pracy zakładów energetycznych stanowią tylko 20% wszystkich przepięć przejściowych. Pozostałe 80% udarów ma swoje źródło wewnątrz systemów elektrycznych. Pomimo że przepięcia te mogą nie być tak duże, dochodzi do nich częściej, a ciągłe narażenie systemu na ich działanie może doprowadzić do uszkodzeń wrażliwej aparatury elektronicznej wykorzystywanej w zakładzie.

Główne korzyści

ABB_picto_48x48_11_electrolyze_1140-Small
Uziemianie przepięć

wywołanych przez piorun (uderzenia pośrednie i bezpośrednie) lub operacje przełączania

ABB_picto_48x48_03_capacitor_0835-Small
Ograniczenie szczytowego napięcia

do poziomu dopuszczalnego dla urządzeń końcowych

ABB_picto_48x48_08_star_0378-Small
Poprawa jakości zasilania

i wydłużenie cyklu eksploatacji urządzeń

Główne cechy

  • Pełna oferta urządzeń do ochrony przepięciowej dla wszystkich zastosowań: T1, T2, T3, centra danych, zastosowania fotowoltaiczne i autoochrona
  • Pełne wyposażenie: wskaźnik końca cyklu eksploatacji, system rezerwy bezpieczeństwa, styki pomocnicze
  • Oferta dla wszystkich sieci elektrycznych (TT, TNC, TNS, IT)

Szczegóły produktu

Lepsza wydajność

Produkt odporny na sytuacje krytyczne, takie jak koniec żywotności i przerwanie przewodu neutralnego oraz wyższa wytrzymałość na zwarcia (do 100 kA).

Łatwa identyfikacja

Produkty są wyraźnie oznaczone jako urządzenia przeciwprzepięciowe, aby zagwarantować łatwą identyfikację w rozdzielnicy.

Ochrona przed przepięciami

Do 125 A dla OVR T2 QS i OVR T2-T3 QS oraz 160 A dla OVR T1-T2s QS i OVR T2s QS.

Łatwa konserwacja i instalacja

Nowe wkłady są łatwe do wymiany i mogą być używane nawet w poprzednich wersjach ABB OVR.
Instalacja ochronnika odbywa się szybko i bez użycia narzędzi dzięki zatrzaskowi na szynie montażowej.

Dostępność systemu rezerwy bezpieczeństwa

System jest połączony ze stykiem sygnalizacyjnym, umożliwia zorganizowanie konserwacji zapobiegawczej bez narażania ochrony urządzeń.

Polecane

 

Przegląd produktów

Select region / language