ABB SIGNAL - System przyzywowy

Uzyskaj pomoc, gdy jest potrzebna

if-keyvisual_ABB

Elementy ABB SIGNAL tworzą system przyzywowy, stosowany od ponad 20 lat w szpitalach, klinikach, domach opieki, sanatoriach, zakładach karnych oraz w innych obiektach przystosowanych do potrzeb niepełnosprawnych, m.in. w hotelach i biurowcach (do 2008 r. sprzedawane pod marką ENSTO). System zapewnia możliwość szybkiego i niezawodnego wezwania pomocy, charakteryzuje się łatwością konfiguracji na bazie typowych elementów oraz długoletnim, bezawaryjnym działaniem.

Instalacja nie wymaga wysublimowanej wiedzy, ani nie łączy się z potrzebą programowania na żadnym etapie uruchamiania.

Dzięki bezpotencjałowym stykom kasowników FEH1001, FEH1002 oraz sygnalizatora FEH2001 (1A AC/DC, 30V), możliwe jest połączenie systemu ABB SIGNAL z innymi systemami automatyki budynkowej (BMS, rejestracja zdarzeń, itp…).

Konsultanci ABB zapewniają pomoc projektantom oraz wsparcie techniczne na każdym etapie realizacji inwestycji. Dostępne materiały informacyjne: katalog ABB SIGNAL, karty katalogowe, opisy działania, instrukcje, pliki DWG z blokami i przykładowymi aplikacjami.

Nasza oferta

Szukasz wsparcia lub informacji sprzedażowej?

Select region / language