Elektroniczne przekaźniki czasowe

Do aplikacji na całym świecie

Elektroniczne przekaźniki czasowe z serii CT są stosowane w różnych aplikacjach na całym świecie. Doskonale nadają się do codziennego użytkowania, nawet w najtrudniejszych warunkach. Trzy serie elektronicznych przekaźników czasowych umożliwiają odmierzanie czasu w rozmaitych zastosowaniach. Firma ABB zapewnia pełną gamę produktów do sterowania układami niskiego napięcia ― od ekonomicznych urządzeń po wysoce zaawansowane rozwiązania.

Główne korzyści

  • Skrócenie czasu przestojów i uruchamiania
  • Skrócenie czasu prac inżynieryjnych
  • Szybszy dobór rozwiązań

Cechy charakterystyczne

  • Szeroki zakres funkcji w urządzeniach jedno- i wielofunkcyjnych
  • Wiele poziomów sterującego napięcia zasilania
  • Zakres czasowy od 0.05 s do 300 godz.
  • Obudowa MDRC, np. do automatyki w budownictwie
  • Opcja ekonomiczna
  • Opcja zaawansowana

Szukasz wsparcia lub informacji sprzedażowej?

Dokumenty

Dokumentacja
Loading documents
Select region / language