SACE Tmax XT

Proste i wyjątkowe rozwiązanie

Wyłączniki kompaktowe Tmax XT gwarantują bardzo wysokie parametry, zredukowane rozmiary, prostą instalację i zwiększone bezpieczeństwo.

Oferta obejmuje produkty w rozmiarach:

- XT1, XT2 do 160 A
- XT3, XT4 do 250 A 
- XT5 do 630A
- XT6 do 1000A
- XT7 i XT7 M do 1600A


Nowy wyłącznik Tmax XT został zaprojektowany aby spełnić wszystkie wymagania, aż do najbardziej zaawansowanych technologicznie aplikacji. Wyłączniki są dostępne z wyzwalaczami zabezpieczeniowymi dedykowanymi do różnych zastosowań, takich jak rozdział mocy, zabezpieczenie generatorów, silników itd.

T Max XT

Szukasz wsparcia lub informacji sprzedażowej?

Produkty i dokumentacja

Polecane

Powiązane produktu

Select region / language