Três passos para a segurança!

Monitore, Controle e Conecte suas máquinas para garantir a segurança das máquinas e aumentar a eficiência da produção.


A segurança das máquinas é fundamental nas indústrias modernas, onde o bem-estar do pessoal é de suma importância. Garantir a conformidade com as normas de segurança não apenas mitiga riscos, mas também aumenta a produtividade, mantendo a continuidade operacional no seu auge. Nossas soluções integradas ajudam a alcançar a conformidade, melhorar a eficiência operacional e garantir a segurança dos funcionários.


—
Seus 3 passos para a segurança!

Eden 4 columns

Monitore

Monitore com Eden
Monitore as proteções móveis das máquinas de forma eficiente, atendendo aos mais altos padrões de segurança, e aproveite a instalação fácil e o desgaste reduzido para um desempenho duradouro.

Sentry

Controle

Controle com Sentry
Controle facilmente seus sensores de segurança e contatoras para interromper com segurança as funções perigosas das máquinas, aumentando a proteção e a eficiência operacional, enquanto garante a máxima segurança.

AFS

Conecte

Conecte com Contatores de Segurança
Conecte e desconecte a energia das funções perigosas das máquinas de forma integrada, garantindo um feedback preciso do status com o bloco de contato auxiliar de baixa energia facilmente identificável na cor amarela.




—
Descubra como incorporar nossa solução de segurança em 3 etapas na sua máquina!

Escolha entre nossos três pacotes pré-configurados e pré-testados, que estão em conformidade com os mais recentes padrões de segurança, para melhorar rapidamente a eficiência operacional e alcançar a segurança das máquinas.
Cenários SIL (Safety Integrity Level) e PL (Performance Level) são fornecidos!


picto-safety
Segurança Pessoal Aprimorada

Aprimore a segurança do pessoal e reduza significativamente o risco de acidentes incorporando sistemas de segurança em suas máquinas.

picto-operation
Eficiência Produtiva Aumentada

Evite paradas e aumente a eficiência da produção integrando dispositivos de segurança de forma contínua em máquinas industriais avançadas.

picto-standard
Conformidade com Normas

Mantenha um ambiente de trabalho seguro e evite processos judiciais equipando suas máquinas com soluções de segurança, em conformidade com as normas de segurança IEC 62061 e EN ISO 13849-1.





—
Esteja em conformidade com as regulamentações de segurança!

Manter-se atualizado com os requisitos de segurança pode ser desafiador. A ABB participa ativamente de organizações de normalização e trabalha diariamente para aplicar os requisitos de segurança em nossas soluções, garantindo a segurança das máquinas. Escolha a ABB para garantir total conformidade com as regulamentações de segurança e obter a tranquilidade que você precisa!


safety-data-center


—
Seus 3 passos para cada aplicação de segurança


—
Amplie seu Conhecimento sobre Segurança em Máquinas



—
Destaques dos Produtos

ABB engineer

Precisa de suporte dedicado para o seu projeto?

Nossos pacotes de soluções oferecem uma seleção abrangente do que podemos oferecer. No entanto, entendemos que cada projeto é único e requer uma abordagem personalizada. Por isso, nossos especialistas estão sempre disponíveis para trabalhar com você na criação de soluções sob medida que atendam às suas especificações exatas.
Entre em contato conosco e retornaremos em breve!

ABB engineer
Select region / language