Select Language
  • English
  • Deutsch
  • Deutsch (Schweiz)
  • čeština
  • español
  • suomi
  • français
  • magyar
  • italiano
  • Nederlands
  • português
  • svenska
  • Türkçe
  • 中文
  • italiano (Svizzera)
  • français (Suisse)
  • Nederlands (België)
  • français (Belgique)

Inline II – ZLBM/ ZHBM – Seccionadora fusível vertical

Projetada para o futuro



Integrada e preparado para o futuro

Com a unidade de monitoramento ITS2, a linha InLine II agora apresenta conectividade em nuvem com o ABB Ability™ EDCS. A instalação do monitoramento ITS2 é um processo intuitivo e fácil com o Ekip Connect usado para configurá-lo em um minuto.

Comodidade e facilidade
A linha InLine II está disponível em duas versões diferentes: ZLBM para economia de espaço e ZHBM para fácil integração de transformadores de corrente na parte traseira. Uma ampla variedade de acessórios e terminais de cabos – parafusos ou braçadeiras em V – permite uma instalação flexível.
A linha InLine II com ITS2 integrado está disponível com todas as funcionalidades de medição e monitoramento incorporadas em um único dispositivo, exigindo 80% menos tempo de instalação em comparação com medidores de energia externos.

Alta segurança para o operadores
O grau de proteção é IP30 (frente). A InLine II foi projetada para uma substituição fácil e segura dos fusíveis NH. Com a unidade de monitoramento ITS2, é possível incluir a funcionalidade de monitoramento dos fusíveis para monitorar o estado operacional e, em caso de queima de fusível, emitir um alerta.

Buscando informações sobre suporte ou vendas?

Destaques

Ferramentas & Suporte

Produtos relacionados

Select region / language