Arc Guard System™ TVOC-2

 

Proteção contra arco elétrico

O arco elétrico é um dos incidentes mais perigosos em instalações elétricas. Podem causar danos graves às pessoas e equipamentos envolvidos. Quando ocorre um flash de arco, o tempo até a interrupção do arco é um dos fatores mais críticos, pois é diretamente proporcional à quantidade de energia liberada. A energia incidente do flash de arco, por sua vez, determinará quanto dano um flash de arco causará. A ABB é líder em segurança elétrica com o sistema contra proteção de arco elétrico Arc Guard System™ TVOC-2.

Este sistema possui o tempo de reação mais rápido do mercado. O TVOC-2 detecta a luz de um flash de arco que ocorre e envia o sinal para o disjuntor dentro de 1 ms. Juntamente com o disjuntor Emax 2 da ABB, o tempo total de limpeza de falhas de arco é inferior a 50ms.

Se o quadro de distribuição for exposto a luz solar, o TVOC-2 pode ter a corrente associada como uma segunda condição. A unidade de detecção de corrente CSU-2 é um acessório do TVOC-2 que identificará o aumento de corrente associado a um evento de arco.

Principais benefícios

  • Maior segurança para pessoas e equipamentos
  • Minimiza o tempo de parada da planta após um acidente de arco
  • Nenhuma calibração necessária, garante função confiável e instalação rápida
  • Pode ser facilmente expandido com até 30 sensores para aumentar a cobertura do painel elétrico a partir de um único TVOC-2
  • Sensores de corrente da tecnologia Rogowski para instalação rápida e confiável

Principais características

  • Certificado SIL-2 de acordo com IEC 61508 e IEC 62061 garante uma função extremamente confiável
  • Opção de protocolo de comunicação Modbus RTU
  • Pode ser integrado no sistema ABB ability TM EDCS
  • Disponível na ferramenta de configuração EkipConnect 3
  • Juntamente com o módulo CSU-2, tanto a luz quanto a corrente são usadas para dar um trip em menos de 2 ms
  • O CSU-2 informa o usuário sobre o mau funcionamento dos sensores de corrente
podcast

Buscando informações sobre suporte ou vendas?

Destaques

Produtos e documentos

Dados de produtos
Download de documentos
Configurator
Carregando documentos
  • Entre em contato

    Envie sua solicitação e nós entraremos em contato com você

    Fale conosco
Select region / language