Dispositivos de corrente residual – RCCBs

A proteção definitiva para pessoas e equipamentos

Os Disjuntores de Corrente Residual - RCCBs são os dispositivos mais seguros para detecção e disparo contra correntes de fuga, de forma a garantir a proteção contra choques causadas por contato indireto. Estes dispositivos devem ser usados em série com um minidisjuntores ou fusível que os proteja contra os danos que possam resultar dos estresses térmicos e dinâmicos causados por sobrecorrentes. Eles agem, ainda, como seccionadoras a montante de quaisquer minidisjuntores em derivação (por exemplo, unidade consumidora residencial). 


Principais benefícios

  • Desempenho em segurança garantido mundialmente de aprovação internacionais
  • Execução em alta qualidade e atenção aos detalhes
  • Linha completa de produtos e acessórios relacionados


Características principais

  • Tipos AC, A, B e AP-R disponíveis para garantir a proteção contra todos os tipos de correntes de falha à terra
  • Correntes nominais de 16 A até 125 A
  • Sensibilidades nominais I∆n: 10 mA, 30 mA, 100 mA, 300 mA, 500 mA e 1 A

Buscando informações sobre suporte ou vendas?

Destaques

 

Produtos e Materiais

Navegador de produtos
Material
Carregando documentos

 

Select region / language