EPiC mobilapp

Använd EPiC mobilapp för smartare produktkonfiguration, installation, driftsättning och support. Ladda enkelt ned testrapporter och rutinprovningsintyg.

 

EPiC mobilapp är kompatibel med följande lågspänningsprodukter:
SACE Emax 3, SACE Emax 2, SACE Tmax XT, SACE SCCB Ekip UP+, Lite Panel Pro, M4M-nätanalysatorer, CM‑TCN och CM‑TCS, PSTX-mjukstartare samt TruONE ATS.

 

Appmoduler

Produktkonfiguration

  • Anslut till ABB AbilityTM Marketplace och hämta programvarupaket som är redo att överföras till produkterna enligt den konfiguration som behövs

Produktinstallation

  • Välj tillbehör och få insikter från varningar genom att utnyttja Augmented Reality
  • Produktinformation i realtid genom att skanna QR-koder

Driftsättning av produkt

  • Konfigurera inställningar och få rapporter från produkter via BLE och NFC
  • Läs diagnostikdata från din smartphone

Produktassistans

  • Funktioner för fjärrassistans för eftermarknadshjälp med Augmented Reality aktiv verklighet
  • Lista över kontakter till ABB-experter

Fördelar


Kontinuerlig drift

ABB__Continous_operation_100

Du kan förlita dig på ABB:s globala nätverk för teknisk support som gör det lättare att underhålla systemet och minska underhållskostnader. Våra digitala lösningar hjälper dig i ditt arbete dygnet runt.


Viktiga fördelar
  • Håll verksamheten igång för att minimera ledtiden för problemlösning på plats
  • Snabba upp underhållet och ge fältoperatörer handlingsutrymme med direkt support från ABB:s experter
  • Förbättra kvaliteten på reparationer och utöka resursernas livslängd med rätt expertis


Snabbar upp ditt arbete

ABB__Speed_up_your_projects

Tack vare Augmented Reality (AR) och funktionerna för att skanna QR-koder i EPiC, blir det enklare att installera tillbehör. Augmented Reality identifierar produkten och vägleder vid installation av produktens tillbehör. Du behöver bara skanna QR-koden för att få omedelbar tillgång till ett optimerat och ständigt uppdaterat användargränssnitt. Med appen har du tillgång till all nödvändig dokumentation som datablad, instruktionshandböcker och all annan viktig information om produkten. En lösning som inte bara är hållbar, miljömässig, mindre användning av papper, utan också förenklar ditt arbete genom att göra allt lätt tillgängligt.


Viktiga fördelar
  • Minskar tiden för att identifiera rätt produkttillbehör
  • Optimerat gränssnitt tillgängligt direkt från produktskanningen på din smartphone
  • Tydlig förståelse av produktinstallation som förhindrar misstag
  • Få snabb och enkel tillgång till produktdata samt dokumentation, marknadsföringsmaterial och fabrikskonfigurationer som tekniska datablad, handböcker, försäkringar om överensstämmelse, produktkataloger och relaterade webbsidor
  • Enkelt genom att använda digitalt i stället för pappersbaserad dokumentation


Säkerhet och skydd

ABB__Safety_and_protection_100

Det är vårt främsta mål att skapa en säker arbetsmiljö genom lättanvända lösningar. Tack vare BLE- eller NFC-anslutningen gör EPiC att du kan driftsätta systemet i fullständig säkerhet. På det sättet kan du snabbt kontrollera enhetens skyddsparametrar, anslutningar och logik, samtidigt som du håller ett avstånd på upp till 10 meter från de farliga områdena.


Viktiga fördelar
  • Garanterat säkerhetsavstånd tack vare fjärranslutning till systemet
  • Minska driftsättningstiden i elrum med upp till 80 procent
  • Skapa digitala tvillingar av produktinställningar som är redo att kopieras med några få klick
  • Inga kablar eller bärbara datorer som är svåra att hantera i trånga elmiljöer



Ladda ned EPiC-appen

Relaterade erbjudanden

RAISE Remote Assistance

Select region / language