Alltid steget före i underhållet

Säkra, smarta och hållbara lösningar för elcentraler och ställverk

Beyond connected banner_operation

Kom åt data enkelt var du än är och hantera anläggningens förbrukning effektivt. Vare sig det är en gammal eller ny byggnad erbjuder vi enkla lösningar som sparar tid och kostnader och optimerar anläggnings- och energihantering.

Förbättra energieffektiviteten och öka anläggningens värde med upp till 5 procent samtidigt som du sänker underhålls- och driftskostnaderna med ABB:s säkra, smarta och hållbara lösningar för elcentraler och ställverk. 

Vill du ha produktinformation eller service?

ABB-picto-easy-access-to-data

Enkel åtkomst till data

  • Övervaka och kontrollera realtids- eller historikdata från både skydds- och mätenheter online via webbgränssnittet 
  • Ställ in eller ändra anpassade varningar och aviseringar utan något ytterligare programgränssnitt eller extra expertprogrammering
  • Håll dig informerad och upptäck potentiella problem och kommunikationsfel på ett tidigt stadium, för att begränsa negativa följder och tillåta snabba reaktioner
ABB-picto-guarantee-continuous-operations

Garantera kontinuerlig drift

  • Planera underhållsåtgärder proaktivt genom att jämföra enheters prestanda och resterande livslängd
  • Undvik oväntade kostnader för driftstopp
  • Öka anläggningens värde med upp till 5 procent
operations-maintenance-man-walking_594x396
operations-maintenance-man_594x334
ABB-picto-automatic-control

Automatisk styrning

  • Konfigurera och programmera automatiska åtgärder i webbgränssnittet för att reagera omedelbart på utvalda händelser utan behov av manuella ingripanden
  • Optimera anläggnings- och energihantering
ABB-picto-energy-savings

Energibesparing upp till 20 procent

  • Eliminera ineffektivitet och hantera anläggningens förbrukning på ett genomtänkt sätt
  • Minska driftskostnaderna avsevärt
  • Spara upp till 20 procent energi och minska CO2-utsläppen med 15 procent

Projektets faser

Select region / language