Digitalisera din elanläggning oavsett hur gammal den är

Säkra, smarta och hållbara lösningar för elcentraler och ställverk

Beyond connected banner_design and specification

Oavsett om det är en ny installation eller om du renoverar en gammal byggnad erbjuder vi flexibla och skalbara lösningar för att spara tid i alla steg av designprocessen. Förbättrar energipåverkan, minskar övervakningskostnader och ger strukturen mervärde. Lösningen använder säkra, smarta och hållbara lösningar för elcentraler och ställverk.

Vill du ha produktinformation eller service?

ABB-picto-flexible-scalable-solutions

Flexibla och skalbara lösningar

  • Våra lösningar kan skräddarsys för offentliga, kommersiella och industriella fastigheter i alla storlekar
  • Flera storlekar av fördelningscentraler och flexibelt moduluppbyggt koncept
  • Fristående lösning eller automatiskt integrerad i en molnplattform, Sensorfact™, för mer komplexa tillämpningar utan att några ytterligare investeringar i maskinvara behövs
ABB-picto-updated-secured-system

Ökad effektivitet för elsystem

  • Efterlevnad av de högsta standarderna för energieffektivitet garanteras genom integrering av mätenheter med hög noggrannhet och genom fullständig kontroll över anläggningens totala förbrukning
  • Spara upp till 20 procent energi
  • Minska CO2-utsläppen med 15 procent
design-specification-office_594x400
design-specification-laptop_594x334
ABB-picto-replicable-easy-configuration

Replikerbar och enkel konfiguration

  • Spara tid genom att jämföra produktfunktioner för att välja rätt lösning
  • Säkerställ kompatibilitet med alla tekniska krav och specifikationer
  • Replikera data enkelt för olika projekt
  • Samarbeta med dina kunder
  • Konfigurera fördelningscentralen och hitta all information på ett ställe
  • Gå till ABB Connect Partner Hub
ABB-picto-increased-efficiency-of-electrical-systems

Uppdaterat och säkert system

  • Uppdaterat och cybersäkrat system tack vare uppdatering av firmware via webbserver
  • Garanterad datasäkerhet tack vare krypterad SNMP V3 och SSL-certifikat

Projektets faser

Select region / language