Utanpåliggande kopplingsdosor

AP-dosor i återvunnen plast

​Robust och tålig konstruktion för installationer med krav på upp till IP65 - Flera färgval nu med återvunnen plast

Funktioner

  • 14 kabelgenomföringar, tre på varje sida och två i botten
  • IP-klass IP65
  • Godkända att monteras i temperaturer ner till -25 °C
  • Mer plats för kablar och kontakter
  • Självtätande membran
  • Snap-on-lock
  • Halogenfritt material

Hållbarhet

Vår fabrik i Borgå är en netto-noll anläggning som använder 100 % förnybar energi. Produktionens låga koldioxidavtryck tillsammans med korta logistikkedjor gör AP9- och AP10-lådorna till ett bra val. 

Miljövarudeklarationer (EPD) av typ III publiceras för AP45-, AP9- och AP10-lådorna för att ge full insyn i miljöpåverkan under produktens hela livscykel.

Vill du ha produktinformation eller service?

Ta del av vår miljövarudeklaration

Tredjepartverifierad EPD

Miljövarudeklaration

Se lagersaldo och specifikationer!

Installationsprodukter

Hållbarhet och transparens

ecolabel_with-qr_full-color_ecolabel_with-qr_full-color-(002)
ABB EcoSolutions™-programmet och produktmärkningen ger full insyn i miljöpåverkan under hela produktlivscykeln. Produkterna i portföljen uppfyller en uppsättning viktiga prestandaindikatorer som definieras i ABB:s ramverk för cirkularitet och har en extern, tredjepartsverifierad miljövarudeklaration (ISO 14025).

Se kopplingsdosornas cirkulära värde och miljöavtryck
 
 

Återvunnen plast minskar vattenförbrukningen


Färgade AP9-, AP10- och AP45-dosor tillverkas av återvunnet material*, vilket minskar koldioxidavtrycket och sparar naturresurser, särskilt vatten.

 

* Detaljerad information finns i EPD (Environmental Product Declaration).

 

Genom att använda återvunnen plast kan vi spara 90 liter vatten per låda (AP9) och minska koldioxidavtrycket med 40 %.

Vårt erbjudande

Installation

AP9_Installation_01_open_screwdriver
Öppna genomföring med skruvmejsel eller kabel.
AP9_Installation_02_pull_cable-
Dra in kabeln i dosan.
AP9_Installation_03_pull_back_cable-
Dra tillbaka kabeln för att täta genomföringen.
AP9_Installation_04_wiring
Gott om plats för kablar och kontakter.
AP9_Installation_05_sealing
Fäst snap-on-locket, inga skruvar behövs.

ap9_colors_installed_176px
AP9-dosorna kan separera delar av installationen, förbättrar installations-översikten.

AP9

Klicka för att förstora bilderna

AP10

Mer information

Select region / language