Kabeldon SDCM kapslingar är SDC-kapslingar försedda med en separat låsbar ovandel. Ovandelen kan användas som utrymme för kWh-mätare eller förses med montageplatta för olika ändamål.
SDCM-serien lämpar sig för uppbyggnad av elfördelningar som serviscentraler, kraftfördelningar inom industri, byggcentraler m m, där man vill integrera utrustningen. Fördelningarna byggs enligt kundönskemål med direktmätning eller strömtransformatormätning.
- Testad enligt krav i SS-EN ISO 1461, SS-EN 61439-1 och uppfyller kraven för arktiskt klimat
- Kapslingsklass IP34D
Fördelar
- Stabil och flexibel kapsling passar en mängd andra användningsområden bl a fördelningar, skarvbox, optofiberkabel
- Djupet 312 mm möjliggör montage av samtliga elkopplare med oberoende handmanöver
- Finns även som LD variant med mindre djup, 242mm
- Varmförzinkning ger hög motståndskraft mot korrosion
- Revolvertätning på kapslingens sidor förenklar tillfälliga anslutningar
- IP-system bygger på ett modulsystem som gör projekteringen enkel - ladda kostnadsfritt ner beredningsprogrammet Connect IT
Egenskaper
- Gavlarna är försedda med nitmuttrar för att kunna fästa markeringsstång, andra kapslingar, lådor m.m.
- Sidohängda dörrar med öppningsvinkel >180°
- 400–630 A
- 48-98 moduler, 1 modul, M = 12,5 mm