MNS iS har all funktionalitet mikroprocessorbaserad och kan programmeras valfritt beroende på typ av motordrift. Även mätningen är mikroprocessorbaserad. I stället för konventionella ström- och spänningstransformatorer finns en högprecisionsshunt inbyggd i varje fas i startkopplarna.
Förutom ström och spänning mäts även fastemperaturen i de utgående apparatanslutningarna. MNS iS erbjuder också effektiva lösningar för kommunikationen, där processkritisk information går via PLC och fältbuss, medan all övrig information kommuniceras via OPC-Server.
Fördelar
- Oöverträffad person- och anläggningssäkerhet.
- Tillförlitlig, flexibel och skalbar.
- Enkel och snabb att underhålla.
- Minskade utrymmeskrav tack vare mycket kompakt modulstorlek.
- Tillståndsövervakning av ställverk i realtid, vilket möjliggör förebyggande underhåll.
- Förbättrad driftsäkerhet.
Egenskaper
- Standardiserade kraftmoduler för att minska antalet modul- och produktvarianter samt minimera medelreparationstiden (MTTR).
- Flexibla skydds- och övervakningsmoduler som stödjer ett brett urval av tillämpningar och förenklar konfiguration av processrelaterade lösningar.
- Integrerade styrscheman för enkel konfiguration.
- Huvudkontakt inklusive högprecisionsshunt som mäter ström, spänning och temperatur för detaljerad systeminformation.
- Flexibel kommunikation och flexibelt användargränssnitt ger enkel integrering, drift och webbaserad navigering.
- Elektroniskt, avancerat motorskydd.