Lågspänningsställverk

ABB NeoGear och MNS

ABB:s NeoGear TM och MNS® ställverk för lågspänning erbjuder marknadsledande teknik för eldistribution och motorstyrning. för processindustri, energi och infrastruktur. I egenskap av världens största OEM-tillverkare av lågspänningsställverk har ABB oöverträffade kunskaper inom området och erbjuder lokal support i fler än 40 länder.

I mer än 45 år har ABB:s lösningar för lågspänning satt standarden för ställverk. Sedan starten på 1970-talet har MNS-designen baserats på de grundläggande principerna för säkerhet, tillförlitlighet och skalbarhet. I början av åttiotalet utvecklades MNS till det första ljusbågssäkra ställverket. I början av nittiotalet lades den första digitala lösningen Insum till erbjudandet. I början av det nya seklet utvecklades detta till det första helt självövervakande MNS iS med tillståndsövervakning.

Ingenting har ändrats i detta avseende och vi fortsätter att vara stolta över att sätta standarden inom lågspänningsindustrin med introduktionen av en verkligt innovativ lösning för ställverk. NeoGear erbjuder en säkrare, smartare och mer hållbar lågspänningsfördelning och motorstyrningslösning baserad på ett laminerat skensystem.

NeoGear och MNS kan detektera, samla in och analysera nuvarande och kommande tillstånd för den elektriska enheten med ABB Ability™ Condition Monitoring for electrical systems (CMES)

ABB:s serviceorganisation för lågspänningssystem finns tillgänglig för alla faser från installation och driftsättning till livscykelunderhåll och support. Detta garanterar den högsta nivån av tillgänglighet och säkerhet för installerade elsystem.

Med miljontals ställverksfack installerade över hela världen är vårt erbjudande av ställverkslösningar väl förberett för att möta era projektkrav.

Vill du ha produktinformation eller service?

Aktuellt

Vårt erbjudande

Relaterade erbjudanden

Select region / language