Kapsling och man

Kontrollutrustning och kapslingar

Kontrollutrustning har byggts lokalt i Västerås sedan 1940-talet. Fabriken som nu är baserad på Finnslätten tillverkar ca 2 000 kontrollskåp per år, varav 600 är bestyckade med apparater.

På LVS har vi lång erfarenhet med att hantera både små och stora projekt och vi har genomtänkta fabrikslokaler för att möjliggöra lagerhållning och tillverkning av kontrollskåp helt efter kundens behov. Även våra montörer har lång erfarenhet av komplexa utrustningar.

LVS erbjuder dessutom olika typer av provning. Bland annat funktionstest, spänningstest och polaritets kontroll. Besiktning och FAT förkommer också baserat på kundens önskningar.

Till varje projekt utses en tillförordnad projektledare som säkerställer att kundens olika behov och krav tillvaratas. Hos oss får du en lokal och nära kundkontakt.

Marknaden för kontroll- och reläskåp är bred, men de största kunderna vi har ligger inom segmentet för industri och kraftanläggningar. 

Vill du ha produktinformation eller service?

Man som arbetar med kapslingar

Lokal närvaro i Sverige

På LVS erbjuder vi även våra Kapslingar - MNS Select - som har byggts lokalt i Västerås sedan 1995.

Vi har en stor installerad bas hos många olika typer av kunder, bland annat automation, industri och eldistribution.

Kvinna som jobbar med kapslingar

Säkerhet och tillit

Våra skåp finns i fyra IP klasser (IP21, IP41, IP43, IP54) för att passa alla miljöer på site. Har kunden jordbävningskrav kan vi erbjuda 0,5 g och 0,7 g. MNS Select skåpen är dessutom EMC testade hos DELTA Development Technology AB och har en bra dämpningsförmåga och bra elektriska jordningsegenskaper, konduktivitet.

Kapsling

För era behov

Produktportföljen innehåller 14 olika stativstorlekar. Kapslingarna är modulariserade med en 25 mm hålindelning för att möjliggöra olika placeringar av tillbehör på olika ställen. Stativet har 4 stolpar som skapar bra åtkomlighet vid ledningsdragning och en av de största fördelarna är att dörrarna är avtagbara vilket möjliggör bra åtkomlighet på site.

Aktuellt

Vårt erbjudande

Loading documents

Relaterade erbjudanden

Select region / language