mns_banner

ABB MNS® 3.0

IEC-verifierat och testat lågspänningsställverk

MNS är ABB:s lågspänningsställverk för lågspänningsfördelning och motorkontroll. MNS-konstruktionen är verifierad enligt de senaste IEC-normerna, IEC 61439 -1/-2 och IEC TR 61641. 
MNS ställverkskoncept bygger på en skalbar plattform som gör det möjligt för ABB att skräddarsy en unik lösning för varje ändamål i dagens utmanande verksamhetsmiljöer.

I MNS-plattformen ingår också inmatningsskåp med effektbrytare, transformatorskåp, skenbryggor, hörnskåp samt skåp för frekvensomvandlare, mjukstartare, faskompensering m.m.

Vill du ha produktinformation eller service?

MNS

Viktiga fördelar

  • Oöverträffad säkerhet för skydd av personal och anläggning som överstiger standardkraven
  • Minskad driftskostnad tack vare underhållsfri utformning av samlingsskenan
  • Ökad tillgänglighet tack vare modulär konstruktion där utdragbara, plugin, kompakta eller fasta funktionsenheter används
  • Tillförlitlig, flexibel och skalbar, fullt åtkomlig från fronten
  • Platsbesparande konstruktion
MNS

Viktiga funktioner 

  • Typprovning utförd enligt IEC 61439-1/-2 lågspänningsställverk
  • Passivt ljusbågsskydd kriterier 1 till 7 kan uppfyllas, testat enl. IEC TR 61641 Ed.3 kriterier 1 till 7
  • Modulär konstruktion, ger valfrihet vid om- och tillbyggnad av ställverket
  • Lätt och säker manövrering med stängd lucka och enhandsvred
  • Intern separation enligt Form 4b
MNS3

Digitalt tillval 

  • Integrering av temperaturgivare vid kritiska skenskarvar
  • Ström- och spänningsavläsning genom ABB:s smarta apparater UMC100.3, Emax 2 och Tmax XT
  • Integrerad datainsamling
  • Anslutning till anläggningens övervaknings- och kontrollsystem via seriella (Modbus RTU, Profibus DP) och Ethernet-baserade protokoll (Modbus TCP, Profinet, IEC 61850)
  • Allt kan integreras i vårt system CMES

Aktuellt

Vårt erbjudande

Loading documents

Relaterade erbjudanden

Select region / language