Arbetar du med programhandlingar, anbudsutvärdering eller användning av lågspänningsställverk? Är du beställare och vill säkerställa rätt krav och standarder? Då är det avgörande att förstå regelverken och hur de tillämpas i praktiken.
Som leverantör av lågspänningsställverk deltar vi aktivt i standardiseringsorganisationer för europeiska och internationella standarder upp till 1000 V. Vi vet hur komplext det kan vara att dimensionera ställverk för hög personsäkerhet och tillgänglighet utan att överdimensionera och driva upp kostnader.
Därför erbjuder vi en serie kortare webbinarier som tar upp centrala områden inom dimensionering av lågspänningsställverk, bland annat:
- Temperaturstegringar i skåp och grupper
- Märksströmmar för olika skåp- och grupptyper
- Ljusbågssäkerhet
- Effektbrytare eller säkringsteknik, för- och nackdelar
- Busskommunicerande motorskydd
- Underhåll och Service
- Personsäkerhet