ABB erbjuder en komplett serie med HRC knivsäkringar av DIN-typ från 2 till 1 250 A, typerna gG och aM i storlekarna 000 till 4a, 500 V och 690 V.
Hög prestanda och tillförlitlighet
En knivsäkring har mycket hög begränsningsförmåga och reagerar snabbt på fel vid olika spännings- och kortslutningsnivåer. En knivsäkring släpper inte ut några gaser efter att en kortslutning inträffat.
Minskning av stilleståndstider och lägre underhållskostnader
En knivsäkring kan enkelt och snabbt bytas ut och ger selektivitet. När ett fel uppstår frånkopplas endast den drabbade delen av elnätet medan resten av elnätet är opåverkat. Vi erbjuder knivsäkringar med en integrerad säkringsövervakningsfunktion och separata säkringsövervakningsenheter.