Fjärrövervakning (remote monitoring)

Med fjärrövervakning (remote monitoring) kan Pluto Manager koppla upp sig mot ett Plutosystem över Internet genom en gateway. Denna funktion kan användas för:

  • Support av lokal underhållspersonal vid felsökning
  • Schemalagd övervakning av status för maskin eller process
  • Uppföljning av driftdata som antal cykler per dag eller drifttid

Uppkopplingen är säker eftersom det inte är möjligt att göra några ändringar i systemet med fjärrövervakning.

Det är möjligt att ladda ner ett Pluto-projekt på distans till en Pluto-applikation via våra Ethernet gateways. Det krävs en bekräftelse på plats av en teknikern.

remote_monitoring_pluto

Aktuellt

Relaterade erbjudanden

Select region / language