LineStrong

Linnödstopp

LineStrong linnödstopp är säkerhetsbrytare som aktiveras via lina och som är konstruerade för att monteras på maskiner och delar av transportband som inte kan säkras med skydd. Till skillnad från vanliga svampformade nödstoppsknappar kan LineStrong aktivera nödstoppskommandon från valfri plats längs den monterade draglinan och därmed tillhandahålla ett robust nödstoppsskydd för transportband och maskiner.

Fördelar

  • Hög säkerhetsnivå
  • Upp till 200 m linlängd med en brytare
  • Tillförlitlig mekanisk anslutning
  • Robust konstruktion

Egenskaper

  • Modeller i rostfritt stål
  • Aktivering i två riktningar
  • Modeller med inbyggt nödstopp

Vill du ha produktinformation eller service?

Select region / language