Magne

Robust magnetiskt processlås

Magne är ett magnetiskt processlås avsett för elektrisk låsning av dörrar och luckor i applikationer som är känsliga för onödiga driftstopp. Med sin elektromagnet ser Magne till att hålla dörren låst med en låskraft på upp till 1500 N. Magne finns även i versioner med integrerad permanentmagnet som gör att dörren eller luckan hålls stängd även om elektromagneten inte skulle ha någon strömförsörjning. För säkerhetsövervakning finns Magne i modeller med en inbyggd Eden beröringsfri säkerhetsgivare som visar om en dörr är ordentligt stängd eller inte.

Magne 3 är ett icke säkert lås och måste användas tillsammans med en säkerhetsgivare i säkerhetsapplikationer.
Magne 4 har en integrerad EDEN säkerhetsgivare och dess förregling kan nå upp till PL e/SIL3

Fördelar

  • Bättre monteringstolerans än mekaniska lås
  • Integrerad beröringsfri säkerhetsgivare i Magne 4.
  • Tydlig LED-indikering.
  • Mindre slitage än mekaniska lås då det inte finns några rörliga delar

Egenskaper

  • Låskraft upp till 1500 N.
  • Upp till PLe/SIL 3 med bara en enhet.
  • M12 kontakten förenklar installationen.
  • Möjligt att ansluta i serie med Eden givare och Tina anpassningsenheter
magne_3_and_4

Vill du ha produktinformation eller service?

Aktuellt

Vårt erbjudande

Select region / language