Universalsäkerhetsreläer

Sentry USR-modellerna är universalsäkerhetsreläer. En och samma modell kan användas till de flesta typer av säkerhetsenheter. Det gör att det går att minska lagret och spara lagerutrymme. Underhållspersonalen behöver inte heller lära sig att hantera lika många modeller.

Alla Sentry USR-modeller har en display på framsidan för enkel konfiguration. Displayen ger också omfattande indikering om reläets status och eventuella felmeddelanden.

Både Sentry USR10 och USR22 passar för övervakning av nödstoppsknappar, säkerhetsgivare, OSSD-enheter, tvåhandsenheter samt säkerhetsmattor, bumpers och klämlister.

Viktiga funktioner

  • En modell för alla tillämpningar
  • Upp till PL e/SIL3
  • Enkel konfiguration med skärm där du kan välja mellan förinställda och egen konfiguration
  • Avancerade timerfunktioner på 0 till 999 sekunder
  • Skärm med omfattande statusinformation
  • Med multiåterställning går det att återställa upp till tio säkerhetsreläer med en enda återställningsknapp
  • Hantera hur återställningsknappen tänds eller blinkar via Sentry-säkerhetsreläet
  • Omfattande LED-indikering
  • Avtagbara radplintar
  • Finns med push-in anslutning eller skruvplint
universalsakrelaer

Vill du ha produktinformation eller service?

Select region / language