ABB Ability™ InSite Energy Pro

Lyfter energieffektiviteten – från marknivå till molnet

I dagens allt mer komplexa energilandskap, präglat av integration av förnybara energikällor och elektriska laster som värmepumpar och laddstationer för elbilar, har effektiv energihantering blivit en större utmaning – särskilt för dem som ansvarar för flera fastigheter. För att möta dessa utmaningar erbjuder ABB Ability™ InSite Energy Pro en heltäckande, molnbaserad plattform för intuitiv energihantering över flera anläggningar.


Med anpassningsbara instrumentpaneler som ger handlingsbara insikter kan användare jämföra prestanda och identifiera energibesparingsmöjligheter, medan realtidsövervakning och automatiserad rapportering förbättrar energieffektiviteten och stödjer efterlevnad av hållbarhetskrav.

Select Language
  • English
  • Deutsch
  • Ελληνικά
  • español
  • français
  • italiano
  • Nederlands
  • polski
  • svenska
  • български
commercial application

Vill du ha produktinformation eller service?

Lyfter energieffektiviteten – från marknivå till molnet

InSite Energy Pro Compact
Enkel implementering och eftermontering
  • Minska komplexitet, kostnader och utrymme med endast en insamlingsenhet som huvudgateway.
  • Enkel eftermontering och uppgradering av befintliga installationer när som helst, med minimal påverkan på byggnadens drift.
  • Möjliggör integration och anslutning till andra tredjepartssystem genom att använda data från molnet för att berika det elektriska dataekosystemet.
InSite Energy Pro Multisite
Intuitiv energihantering
  • Användarvänligt gränssnitt med vy över flera platser, statusindikatorer och detaljerad fastighetsinformation.
  • Anpassningsbara instrumentpaneler med ett brett urval av widgets för skräddarsydda vyer utifrån varje applikations behov.
Decision-making
Snabba beslut
  • Fjärrövervakning av realtidsdata, KPI-översikt och aviseringar för att alltid hålla dig informerad och möjliggöra proaktivt agerande.
  • Manuell styrning av utvalda laster för att snabbt agera vid kritiska situationer.
  • Benchmark-analyser för jämförelser mellan olika enheter, grupper eller fastigheter för att identifiera förbättringsområden.
InSite Energy Pro Reporting
Rapportering och transparens av energidata
  • Omfattande rapporter som samlar olika datakällor för att visa energianvändning och kostnadsfördelning mellan olika platser.
  • Gör energidata mer tillgänglig och transparent, håller nyckelintressenter uppdaterade om total prestanda och KPI:er.
  • Stödjer efterlevnad av energieffektivitetsstandarder (t.ex. ISO 50001).

Utforska molnet

Systemarkitektur

InSite energihanteringssystemets insamlingsenhet, SCU200, hanterar energin över olika enheter, såsom brytare, mätare och laddstationer för elfordon (EV), och fungerar som en central gateway.

När den är ansluten till ABB Ability™ InSite Energy Pro får användaren en helhetsvy över sitt energiekosystem, vilket underlättar laststyrning, prestandaoptimering och kostnadsreducering.

Nyckelfunktioner inkluderar:

  • Anpassningsbara energidashboards
  • Översikt över flera fastigheter
  • Asset management för att hålla koll på anslutna enheter
  • Funktioner för manuell styrning
  • Benchmark-analyser
  • Larmkonfiguration för avisering vid kritiska situationer
  • Export av rapporter för delning med intressenter och myndigheter

Huvudsakliga applikationer


commercial application
Kommersiella byggnader

Många företag verkar på flera platser, där varje anläggning har unika behov för energiprestanda och energihantering. Utan rätt verktyg kan det vara en utmaning att navigera i denna komplexitet.

Genom att implementera en heltäckande lösning för energihantering kan verksamheten effektiviseras, energieffektiviteten förbättras och handlingsbara insikter erhållas – vilket optimerar energianvändningen, stödjer hållbarhetsmål och samtidigt minskar kostnaderna.

 


InSite Energy Pro_multi-dwelling
Flerbostadshus
Flerbostadshus har en rad olika behov när det gäller energihantering. Fastighetsägare och samfälligheter behöver ett heltäckande sätt att övervaka energianvändningen i hela komplexet, medan boende vill ha möjlighet att hålla sig informerade och förbättra sina egna energivanor.

Med en centraliserad plattform som ABB Ability™ InSite Energy Pro kan alla intressenter fatta välgrundade beslut snabbare, baserat på realtidsdata, insikter och benchmark-analyser – vilket möjliggör effektiv energihantering och ökad driftoptimering.

FAQ


Vilka gateways kan anslutas till InSite Energy Pro?

Den huvudsakliga styrmodulen i ABB:s InSite-energi­hanteringssystem, SCU200, är den enda gateway som kan anslutas till InSite Energy Pro. Styrmodulen SCU100 kan inte anslutas till InSite Energy Pro.

Hur fungerar processen för driftsättning av enheter? Behövs ett separat verktyg?

Inget separat verktyg eller programvara behövs. Driftsättningen görs på SCU200:s webbserver, precis som vanligt. När molndriftsättningen startar kommer de enheter som är anslutna till webbservern automatiskt att kännas igen i molnet.


Varför behöver jag en autentiseringsapp?

Autentiseringsappen används för att verifiera dina inloggningsuppgifter och uppfylla cybersäkerhetsstandarder. För iOS-användare kan appen laddas ner från App Store, och för Android-användare från Google Play Store.


Vilka typer av enheter kan konfigureras eller visualiseras i InSite Energy Pro?

Alla enheter som tekniskt kan anslutas till SCU200 (enligt dess kommunikationsprotokoll) kan konfigureras och visualiseras i InSite Energy Pro. Tillgängliga widgets möjliggör olika typer av visualisering beroende på enhetens egenskaper.



Select region / language