Normkontaktor_kopplingsur_1183_350

Stora energibesparingar med belysningsstyrning

Med ABB:s digitala kopplingsur, timer kan energiförbrukningen halveras genom att den anpassas till individuella behov. Inte bara belysning, utan även uppvärmning, ventilation och trädgårdsbevattning kan enkelt styras med ett anpassat schema som bara använder den energi som behövs.

Nya generationen digitala tidur DW/DWA från ABB är betydligt enklare att ställa in än föregående generation. Tack vare Bluetooth®-uppkoppling kan inställningar göras snabbt och enkelt i mobiltelefonen, i den nya appen DBT-timer.

Kombinera de digitala kopplingsuren med ABB:s senaste installationskontaktorer som har tydliga tabeller för att snabbt och enkelt räkna ut hur många lampor som kan styras. I och med att LED har stora startströmmar så behöver man ta dessa i beaktande vid val av kontaktor.

Normkontaktorerna har en innovativ DC-spole som eliminerar brummande ljud, vilket gör att de med fördel kan installeras i ljudkänsliga miljöer så som hotellrum.

Vill du ha produktinformation eller service?

Select region / language