Självtestande jordfelsbrytare

Spara på underhållskostnader med maximal säkerhet

Det är nödvändigt att testa  jordfelsbrytare regelbundet var sjätte månad för att kontrollera att kontakterna fungerar korrekt och att enheten kan utlösas vid ett jordfel.

jordfelsbrytarna F-ARI med automatiskt test tar periodisk testning till en ny nivå eftersom den utförs automatiskt och utan avbrott. Underhållspersonalens arbete reduceras därigenom till ett minimum och enheter kan fjärrstyras och avläsas via ARBus-gränssnittet.

Förutom det automatiska testet baseras återställning på F-ARI på ett isoleringstest för att säkerställa att det inte finns något permanent fel.

sjalvtestande_400

Vill du ha produktinformation eller service?

Fördelar

abbicon_econfigure
Spara tid och kostnader

Underhållskostnaderna minskas eftersom den självtestande jordfelsbrytaren automatiskt kör testet varje månad, i enlighet med EN 61008- bestämmelserna

abbicon_customer magazin
Drift utan avbrott

När testet körs, inträffar ingen avstängning som i traditionella jordfelsbrytare

engineering-tools_icon_192x96
Lätta att installera

Den självtestande jordfelsbrytaren är fabriksmonterad så att ingen koppling krävs

monitoring-picture_192x96
Fullständig översikt

Komplett övervakning över applikationen tack vare ett felkontrollsystem och en programmerbar aux-kontakt

Funktioner

  • Typ A hög immunitet
  • Märkström 25 A, 40 A och 63 A
  • Känslighet 30 mA och 300 mA
  • Automatisk testfunktion
Select region / language