Jordfelsbrytare (JFB) är ett jordfelsskydd i F200-serien är utformad för att skydda personer och utrustning mot jordfel vilket säkerställer tillförlitlighet och säkerhet under alla driftförhållanden. Det finns olika typer tillgängliga beroende på vilken ström som enheten kan upptäcka.
Jordfelsbrytare F200 kan användas i omgivningsförhållanden där lufttemperaturen varierar mellan -25 °C och +55 °C. Godkännanden enligt de flesta större standarder gör jordfelsbrytare F200 lämpliga för installationer världen över.
Det finns två anslutningsklämmor, den främre för kablar upp till 25 mm², den bakre för kablar upp till 10 mm² eller för samlingsskenor. De två anslutningsklämmorna ger olika anslutningslösningar tack vare möjligheten att ansluta två oberoende kablar i samma enhet. Den andra anslutningsklämman kan användas för en hjälpkrets eller för att mata enheter med mindre anslutningsareor utan att ansluta dem till huvudkretsen. Dessutom är F200-serien helt kompatibel med ett brett utbud av tillbehör och kan kombineras med återställningsmoduler för att säkerställa driften för hela installationen.