Jordfelsbrytare F200 typ B

Gjord för att göra skillnad

Typ B är jordfelsbrytare avsedda för industriella applikationer där det finns en ökad användning av frekvensomriktare som till exempel medicinsk utrustning, röntgenapparater, hissar, rulltrappor, UPS-anläggningar, svetsutrustningar, omriktare i solcellsanläggningar och laddstolpar för billaddning. En typ A jordfelsbrytare kan inte upptäcka dessa glättade DC felströmmar. Dessutom gör dessa glättade DC felströmmar typ A-enheterna okänsliga för växelströmsfelströmmar och pulserande likströmsfelströmmar, vilket skapar högre säkerhetsrisker i sådana installationer. Med användning av typ B jordfelsbrytare i sådana tillämpningar kan vi garantera fullständigt skydd för hela installationen.


Jordfelsbrytare typ B lämpar sig för icke-linjära kretsar som kan generera läckage med hög likström (högre än 6 mA) och/eller högfrekvenskomponenter, till exempel enfas- eller flerfaslikriktare, likriktare med aktiv korrigering av effektfaktorn, generator för kontinuerlig spänning utan separation från växelströmsnät och växelriktare med variabel frekvens.

Vill du ha produktinformation eller service?

Aktuellt

Fördelar

compact-pictogram
Kompakt lösning

Erbjuder tvåpolsenheten i endast två moduler

reliability-pictogram_392x110
Tillförlitlig

Ger en hög immunitetsnivå mot oönskad utlösning

certified-quality-pictogram
Certifierad kvalitet

Uppfyller globala produktstandarder

Funktioner

  • Märkström från 16 A till 125 A
  • Tillgängliga känsligheter: 30, 300 och 500 mA
  • Föroreningsgrad 3 (för 16–63 A-enheter, 30–300 mA)
  • Ögonblickliga och selektiva omfång tillgängliga
  • 5,35 and 50 mm2 System pro M kompakta terminaler för utmanande industrianvändning
  • Uppfyller de globala produktstandarderna: SS-EN 61008 och SS-EN 62423
  • Lämplig för installation i antingen enfas- eller trefasnät med eller utan neutral
tydliga_sakerhetsmarken
Tydliga säkerhetsmärken

Alla internationella certifieringar är tydligt markerade. De syns på framsidan även då jordfelsbrytaren är monterad och paneldörren är stängd.

hog_prestanda
Hög prestanda

Uppgifterna om nominell kortslutningshållfasthet och nominell märkström är laserinskrivna på jordfelsbrytaren.
Samordnad med en 100 A säkring/dvärgbrytare=10000 A kortslutningshållfasthet.

tva_anslutningsklammor
Två anslutningsklämmor

Det finns två tillgängliga anslutningsklämmor, den främre för kablar upp till 25 mm², och den bakre för kablar upp till 10 mm² eller för fasskenor.

olika_anslutningsmojligheter
Olika anslutningsmöjligheter

Tillgängligheten till två anslutningsklämmor erbjuder olika anslutningsmöjligheter genom att ansluta två oberoende kablar i samma anordning. Den andra anslutningsklämman kan användas som hjälpkrets eller som tillförsel av enheter med låga strömmar, utan att behöva kopplas samman med huvudkretsen.

Produkter och dokumentation

Select region / language