Kopplingsur analogt

Anpassa din energiförbrukning

Att anpassa energiförbrukningen efter individuella behov är ett enkelt men effektivt sätt att i genomsnitt spara upp till 50 % av energin. Med ABB:s analoga kopplingsur för DIN-montage kan belysning, uppvärmning, ventilation och bevattning schemaläggas efter dags- och veckoprogram genom att styra när kretsar öppnas och stängs.

Vårt AG-sortiment med analoga kopplingsur är lämpligt för installation i bostäder och kommersiella fastigheter för att exempelvis styra belysningssystem i butiker, fontäner och bevattning i parker, öppning och stängning av solskydd i skolor eller värme- och ventilationssystem på kontor.

Upptäck också vårt digitala kopplingsur, timer. Enkelt att programmera och sparar energi.

analoga_kopplingsur

Vill du ha produktinformation eller service?

Fördelar

ease-of-use-pictogram_392x110

Lätt att använda

  • Snabb och enkel kabeldragning
  • Intuitiv programmering och schemaläggning
  • Enkel åtkomst till ratten på framsidan av de analoga kopplingsuren säkerställer exakt programmering
reliability-pictogram_392x110

Tillförlitlighet

  • Tillgänglig med och utan reservkraft
  • Internt batteri säkerställer kontinuerlig drift och bibehåller det programmerade schemat vid tillfälliga strömavbrott
energy-efficiency-pictogram_392x110

Energieffektivitet

  • Använd endast den energi som behövs
  • Beroende på tillämpning och automatiseringsnivå kan 50 % av energin sparas

Tillämpningar

public-gardens_392x146
Parker

Enheten gör det möjligt att aktivera och inaktivera bevattningssystem vid specifika tidpunkter

shop-windows_392x146
Skyltfönster

Höj och sänk galler på angivna klockslag

residential-buildings_392x146
Bostäder

Styr aktivering av uppvärmning, belysning och ventilation vid specifika tidpunkter så att du sparar energi

Produkter och dokumentation

Relaterade erbjudanden

Select region / language