Yapılandırılabilir Uzaktan Güç Panelleri 250A-1000A

Veri merkezinizin sürdürülebilir kârlılığı için güvenilir, verimli, esnek altyapı

ABB'nin yapılandırılabilir Uzaktan Güç Paneli (RPP), güç yoğun uygulamaların taleplerini karşılamaya yardımcı olarak, güvenli, güvenilir ve yerden tasarruf sağlayan bir taban alanı ile benzersiz güç izleme ve 256 kutba kadar dağıtım sağlar. RPP, veri merkezi mühendisleri için ideal bir çözümdür ve RPP'nin planlanması ve çizilmesi için zaman tasarrufu sağlar. Yapılandırılabilir RPP, kritik uygulamalara sürekli güç sağlayabilir ve pano üreticilerinin belgelendirme maliyetlerini önemli ölçüde azaltmalarına yardımcı olabilir.

Başlıca faydaları:

  • Bazı meslek grupları için gerçek bir değer teklifi oluşturun:
  • Otomatik olarak hazırlanmış bir malzeme ve kablolama planı kullanarak kurulum zamanından tasarruf edin
  • Ücretsiz olarak verdiğimiz IEC 61439-2'ye göre ön tip test belgesini kullanarak sahibi için onay maliyetini azaltın
  • Yapılandırılabilir uzaktan güç paneli çözümleri ile tipik veri merkezi pazar uygulamalarının %80'ini karşılayın ve sahip olduğunuz en pahalı şeyden tasarruf edin: zamanınızdan

MBaşlıca özellikleriain features:

  • 250A ila 1000A giriş akımı
  • Otomatik Sigorta ve Devre İzleme Sistemi (CMS) ile 2 ila 4 dikey SMISSLINE modül
  • 64 ila 256 kutup (örneğin PDU’ları sunucu kabinleri içine yerleştirmek için) destekleyebilir
  • IEC 61439-2'ye göre ön testli olup sertifikalar ücretsiz olarak temin edilebilir
  • Yapılandırma uygulamasıyla her yapılandırma için dinamik çizim planı ve malzeme listesi

Destek veya satış bilgisine mi ulaşmak istiyorsunuz?

 

Dokümanlar
Loading documents

Software and Tools

 

Related products

  • Bize ulaşın

    Web talebinizi iletin biz size ulaşalım

    Bize ulaşın