Motor koruması

 

Motorlar endüstriyel ortamda en çok kullanılan makinelerdir ve motorların tükettiği enerji toplam tüketimin yaklaşık %75'idir. Bu nedenle güç tüketiminin azaltılması hem iş yönetimi hem de güç verimliliğinin iyileştirilmesi için önemli olabilir. Bu tür bir azalma, inverterli değişken hızlı sürücüler kullanılarak, cezalardan kaçınmak için güç faktörü düzeltmesi uygulanarak veya daha doğrudan, yüksek verimli motorlar kullanılarak elde edilebilir.

Ayrıca, herhangi bir çözümün emniyeti ve güvenilirliği önemlidir ve motorun çalıştırılmasını ve korunmasını yönetmek için bir sistem tasarlarken ve seçerken dikkate alınmalıdır. Üç fazlı asenkron motorların çalıştırılması, anahtarlanması ve korunması, özellikle aşırı yükler ve yangın tehlikeleri düşünüldüğünde kritik konulardır.

ABB,  standart Ekip koruma ünitelerinin devreye alma parametrelerinden özel Ekip M serisine kadar güvenli operasyonları garanti etmek için çeşitli çözümler sunar.

 

• Aşırı yük koruması
• Rotor blokaj koruması
• Kısa devreye karşı koruma
• Faz dengesizliğine karşı koruma
• Toprak arızası koruması
• Düşük akım koruması

 

Kullanıcı için faydaları

Tasarruf

MotorProtectPicto_3COL-292x292px

İlgili ürünler

Ekip UP
Ekip UP

Dosyalar

  • Bize ulaşın

    Web talebinizi iletin biz size ulaşalım

    Bize ulaşın
Select region / language