Tasarruf


Emax 2 ve Tmax XT serileri, kurulum yüklerini izleyen ve herhangi bir zamanda tüketilen güç miktarını sınırlayabilen ABB patentli özel Ekip Power Controller ile birlikte gelir. Sonuç, güç tüketiminde %20'ye varan genel bir azalma ve daha düşük elektrik faturalarıdır. Ayrıca IEC 61557-12 Standardına göre %1 enerji ölçüm hassasiyetine sahip olursunuz.

 

Kurulum, kullanım kolaylığını artırmak için basitleştirilmiş olup kasa boyutları yerden tasarruf sağlamak ve bağlanabilirliği iyileştirmek için optimize edilmiştir. Ayrıca Bluetooth ve Ekip Mobil gibi özellikler önemli ölçüde zaman tasarrufu sağlar.


Özellikleri

Ekip mimarisi ile haberleşme fonksiyonları

Güç Kontrolü

Motor Koruması


SavingsPicto_4COL-390x195px

İlgili ürünler

  • Bize ulaşın

    Web talebinizi iletin biz size ulaşalım

    Bize ulaşın
Select region / language